Motorisierte Netzumschalter Typ GLCM, UL zertifiziert
LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an motorisierten Netzumschaltern vom Typ GLCM um neue cULus-zertifizierte Versionen gemäß UL1008, die speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelt wurden.
Die Baureihe umfasst 3-polige und 4-polige Versionen mit Bemessungsströmen für allgemeine Anwendungen von 100 A und 200 A.
Diese Umschalter sind dafür ausgelegt, automatisch zwischen einer Hauptstromversorgung und einer Notstromversorgung umzuschalten, um die Versorgung vorrangiger Lasten sicherzustellen. Sie eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum, darunter Rechenzentren, Brandschutzsysteme, Produktionsanlagen, Generatoranwendungen, Krankenhäuser und Infrastrukturen im öffentlichen Verkehr.

Die motorisierten Netzumschalter GLCM sind in drei Varianten erhältlich, die sich durch die Versorgungsspannung des Motors unterscheiden:
24 V DC, 110…125 V AC/DC und 208…277 V AC.
Diese Flexibilität ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen.
An der Frontseite zeigen zwei LED-Anzeigen das Vorhandensein der Motorspannung sowie den Alarmstatus an. Ein Blinkcode-System erleichtert die Diagnose und ermöglicht eine schnelle Statuserkennung. Zusätzlich ist ein Relaisausgang für das Verfügbarkeitssignal integriert.
Die Geräte verfügen über einen Direktbediengriff sowie einen optischen Port für Firmware-Updates oder den Anschluss an einen PC über die Xpress-Software zur Parametrierung und Überwachung.
Zudem ist ein Steckplatz für ein optionales Erweiterungsmodul (Serie EXP) vorhanden, mit dem zusätzliche Relaisausgänge oder eine RS485-Kommunikationsschnittstelle integriert werden können.
Die optionale RS485-Schnittstelle ist ein zentrales Merkmal der GLCM-Umschalter und stellt eine effiziente Alternative zur klassischen Steuerung über digitale Eingänge dar.
Sie ermöglicht die Steuerung über ein Modbus-RTU Mastergerät, reduziert den Verdrahtungsaufwand im Schaltschrank und minimiert Installationszeiten sowie Fehlerquellen.
Darüber hinaus ermöglicht sie eine kontinuierliche Echtzeitüberwachung des Schalterstatus sowie die schnelle Erkennung von Funktions- oder Verdrahtungsfehlern, wie z. B. Kabelbruch oder aktive Alarme. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, insbesondere bei Anwendungen mit unterbrechungsfreier Stromversorgung.
Die GLCM-Umschalter sind ideal kombinierbar mit den automatischen Netzumschalter der Serie ATL sowie den Generatorsteuerungen der Serie RGK von LOVATO Electric. Bei Nutzung der RS485-Schnittstelle können zusätzlich Statusmeldungen und Alarme direkt auf dem Display der Steuerung angezeigt werden.
Dank ihrer Vielseitigkeit, kompakten Bauweise und fortschrittlichen Funktionen stellen die motorisierten Netzumschalter GLCM eine hochmoderne Lösung dar, die Innovation, Zuverlässigkeit und einfache Installation für eine sichere und effiziente Energieversorgung vereint