Lasttrennschalter der Serie GL bis 2000 A

LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Lasttrennschaltern der Serie GL um neue Baugrößen von 1000 A bis 2000 A (AC-21A).

Die Lasttrennschalter der Serie GL wurden für maximale Sicherheit, einfache Installation und hohe Leistungsfähigkeit entwickelt und sind eine zuverlässige, vielseitige und sichere Wahl für Industrie- und Anlagenanwendungen.

Die neuen Baugrößen sind sowohl als 3-polige als auch als 4-polige Ausführungen verfügbar und umfassen IEC-Ausführungen mit Nennströmen von 1000 A, 1250 A, 1600 A und 2000 A sowie cULus-zertifizierte Ausführungen nach UL 98 mit Nennströmen von 800 A, 1200 A und 1600 A für den nordamerikanischen Markt.

Die gesamte Baureihe zeichnet sich durch ein hohes Schaltvermögen aus und erreicht Bemessungsströme in Gebrauchskategorie AC-23A bis 2000 A bei 415 V und 1600 A bei 690 V.

Eine der Stärken der Serie GL ist die kompakte Bauform, die eine einfache Installation auch bei beengten Platzverhältnissen ermöglicht. Dank der Modularität der Komponenten können Installateure die optimale Lösung für den Schaltschrank schnell konfigurieren:

  • Möglichkeit, bei 3-poligen Ausführungen einen vierten Pol nachzurüsten (als Alternative zur vormontierten 4-poligen Ausführung, verfügbar für Baugrößen von 1000 A bis 2000 A)
  • Direktbediengriffe oder Türkupplungsgriffe, abschließbar, dank Schnappmontage einfach zu montieren und zu demontieren, erhältlich mit höchsten Schutzarten IP66, IP69K und NEMA 4X
  • Schutzleiter- (PE) und Neutralleiterklemmen, frei positionierbar
  • Hilfskontakte, Klemmenabdeckungen, Phasentrennwände, Brückenschienen und weiteres Zubehör, das sich einfach integrieren lässt.

Die Trennfunktion wird durch doppelunterbrechende Drehkontakte je Pol realisiert; dies gewährleistet eine schnelle Schaltbetätigung und ein hohes Schaltvermögen. Zusätzlich ermöglicht das transparente Sichtfenster an jedem Leistungspol die Anzeige des Schaltzustands (EIN/AUS) – auch aus größerer Entfernung.

Mit den neuen Baugrößen bis 2000 A bietet die Serie GL Planern, Maschinenbauern und Installateuren noch mehr Mehrwert: kompakte, sichere, zertifizierte und einfach konfigurierbare Geräte, die die Effizienz und Zuverlässigkeit jedes Schaltschranks erhöhen. Eine Lösung für alle, die Made in Italy-Qualität und kompromisslose Leistung suchen.