Neue Trennschalter und Trennumschalter
der Serie GL bis 1000A.
Das Angebot an Trennschaltern und Trennumschaltern der Serie GL von LOVATO Electric wird durch die Einführung einer neuen Baugröße erweitert, die Anwendungen bis zu 1000A abdeckt. Die neuen Trennschalter und Trennumschalter können direkt betätigt oder mit einem Türverriegelungsgriff verwendet werden und verfügen über eine breite Palette an Zubehör für alle Installationsanforderungen.

Die für eine sehr schnelle Betätigung ausgelegte Schalttechnik ermöglicht den Einsatz dieser Geräte zum Schalten von Lasten der Kategorie AC23A bis zu 1000A bei 500V oder 800A für höhere Spannungen.
Die GL-Trennschalter bis 1000A zeichnen sich durch ein kompaktes Gehäuse aus. Die UL98-Versionen, die für Anwendungen in den USA und Kanada geeignet sind, sind von 100A bis 800A erhältlich und haben die kleinsten Abmessungen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.
Die vierpolige Version kann dank des zusätzlichen vierten Pols (separat erhältlich), der ebenso wie der Neutral- und der Erdungsanschluss auf beiden Seiten des Schalters mit zwei im Bausatz enthaltenen Schrauben angebracht werden kann, direkt vom Kunden zusammengestellt werden.
Die Trennschalter können mit 4 Schrauben auf einer Platte befestigt werden. Dabei wird die Positionierung nicht eingeschränkt.
Die GLC-Trennumschalter werden vormontiert in drei- und vierpoliger Ausführung geliefert und sind aufgrund ihrer elektrischen Eigenschaften trotz ihrer geringen Größe für jede Anwendung geeignet. Sie können mit 4 Schrauben auf einer Platte befestigt werden, ohne dass die Positionierung eingeschränkt wird.
Bei beiden Produkttypen ist die Stellung des Stromkontakts (offen/geschlossen) durch das transparente Fenster auf der Vorderseite des Schalters selbst sichtbar.

GL-Trennschalter und Trennumschalter können auch mit Griffen (separat erhältlich) für die direkte Betätigung oder mit einer Türverriegelung durch den Einbau einer Verlängerungswelle ausgestattet werden.
Alle Versionen verfügen über integrierte Vorhängeschlossbeschläge und sind in den höchsten auf dem Markt erhältlichen Schutzarten (IP66, IP69K und NEMA 4X) erhältlich.
Die Türverriegelungsgriffe sind mit unterschiedlich langen Schäften erhältlich. Um zu verhindern, dass die Neigung sehr langer Schäfte Störungen an den Türen verursacht, ist ein Zubehörteil erhältlich, das den Schaft stützt und beim Schließen der Tür perfekt in den Griff führt.
Alle Türverriegelungsgriffe entsprechen der UL508A, die vorschreibt, dass geschultes Personal in der Lage sein muss, das Paneel zu überprüfen, wenn es eingeschaltet ist. Um dies zu ermöglichen, sind sie mit einem Mechanismus zur Sperrung der mechanischen Verriegelung ausgestattet, der es ermöglicht, die Tür zu öffnen, auch wenn der Schalter auf ON steht. Dieser Verriegelungsmechanismus kann nur mit einem Werkzeug aktiviert werden, um eine ungewollte Betätigung zu verhindern.
Um allen Installationsanforderungen gerecht zu werden, ist neben dem oben genannten Zubehör auch eine Reihe von Klemmen, Hilfskontakten, Klemmenabdeckungen und Phasensperren erhältlich.
Die Klemmen sind schraubbar, während für die Installation des übrigen Zubehörs kein Werkzeug erforderlich ist, da sie sicher eingerastet werden können, so dass die Installation schnell und einfach ist.
Die Kompaktheit und Breite machen diese Serie zur idealen Lösung für Schaltanwendungen, insbesondere für Installationen in Schalttafeln mit begrenztem Platzangebot.