E-Management

Energy efficiency
Um effizient mit Energie umgehen zu können muss zuallererst bekannt sein, welcher Verbraucher wann, wieviel Energie benötigt. Erst danach kann mit intelligenten Systemen der Verbrauch optimiert werden. Neben dem Verbrauch ist auch die Netzqualität, die sich wiederum abhängig vom aktiven Verbraucher ändern kann, ein wichtiger Parameter.
Durch einen hohen Blindleistungsanteil im Netz entstehen beispielsweise unbemerkt und ungenutzt hohe Energiekosten. Eine automatische Kompensation durch z.B. das Zuschalten von Kondensatoren kann hier Abhilfe schaffen. Sind regenerative Energiequellen wie z.B. PV-, Wind-, Biogasanlagen, Batteriespeicher- oder eine Wärmerückgewinnungsanlage vorhanden, ist eine schlaue Nutzung dieser Energiequellen zusätzlich eine komplizierte Aufgabe, welche nur ein kluges Energiemanagementsystem bewältigen kann. Auch wenn die Stromversorgung vom Netz unterbrochen wird, müssen Notstromgeneratoren sofort einschalten, um den weiterlaufenden Betrieb zu gewährleisten.
LOVATO Electric bietet eine komplette Produktlösung für ein rationales Energiemanagementsystem vom einfachen Energiezähler, über Netzanalysatoren, Blindleistungsreglern, Steuerungen für Generatorsätze bis hin zur Überwachungs- und Energiemanagementsoftware SYNERGY alles aus einer Hand.
Hiermit lassen sich sowohl ökologisch als auch kostengünstig intelligent und leicht zu bedienende Lösungen realisieren. Nutzen Sie diese Chance denn Lovato Electric ist jetzt auch in Deutschland.