Neue kompakte 1-phasige Netzteile der PSE1-Serie
Die neuen, einphasigen Netzteile der PSE1-Serie sind kompakt, preisgünstig und stellen die perfekte Lösung für die Versorgung von Lasten und Geräten dar, die in Schalttafeln mit begrenztem Platzangebot installiert werden müssen.

Durch ihr ultrakompaktes Gehäuse eignen sie sich für den Einbau in kleine Gehäuse, um elektromechanische und elektronische Geräte mit Gleichstromsteuerung zu versorgen, wie z. B. Schütze, Zeitrelais, Sensoren, SPS, Gleichstrommotoren, Anzeigen, Halbleiterrelais und andere Geräte, die normalerweise in Automatisierungssystemen zu finden sind.
Die 35mm DIN-Schienen-kompatiblen (IEC/EN/BS 60715) PSE1-Netzteile haben einen einphasigen Multispannungseingang von 100…240VAC 50/60Hz und einen 24VDC-Ausgang.
Das Produktangebot umfasst 5 elektrische Leistungsgrößen: 30, 50, 72, 100 und 120W mit Nennausgangsströmen von 1,25 bis 5A.
Auf der Vorderseite befindet sich ein Potentiometer für die Einstellung der Ausgangsspannung und eine LED für die Signalisierung des Betriebs.
Die PSE1-Serie zeichnet sich nicht nur durch ihre kompakten Abmessungen, sondern auch durch hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit aus. Sie verfügt über einen integrierten Schutz gegen Ausgangskurzschluss, Überlast und Eingangsspannungsspitzen.
Zertifiziert ist die neue PSE1-Serie gemäß cULus, EAC und RCM und entspricht den Normen IEC/EN/BS 62368-1, IEC/EN/BS 61000-6-2,IEC/EN/BS 61000-6-3, UL508 und CSA C22.2 n°. 107.1.