Netzanalysator Typ DMG7501 mit BACnet-Protokoll
LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an digitalen Messgeräten um den neuen Netzanalysator DMG7501 mit BACnet-Kommunikationsprotokoll.

Dank seines eigenschaftsbasierten Kommunikationsmodells ermöglicht BACnet den Informationsaustausch zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller und erleichtert dadurch die Integration in Gebäudeüberwachungs- und Steuerungssysteme.
Das Protokoll kommt hauptsächlich in gewerblich genutzten Gebäuden und großen Einrichtungen wie Einkaufszentren, Bürogebäuden, Krankenhäusern, Hotels und komplexen Infrastrukturen zum Einsatz. Hier erfordert die koordinierte Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) sowie anderen technischen Gebäudesystemen eine zuverlässige Kommunikation zwischen den Geräten. In diesen Bereichen ist BACnet eine etablierte Lösung zur Integration von Geräten in die Gebäudeautomation und in Gebäudemanagementsysteme.
Die wichtigsten Merkmale des DMG7501 sind:
- Farbdisplay im Breitbildformat (118 × 96 mm)
- Kompatibilität mit Standard-Schalttafelausschnitten von 92 × 92 mm
- NFC-Konnektivität zur Parametrierung per Smartphone über die LOVATO NFC-App
- Erweiterbarkeit um bis zu drei Zusatzmodule.
Der DMG7501 ist cETLus-zertifiziert für die USA und Kanada, zwei Märkte, in denen BACnet weit verbreitet ist.
Auch in Europa, insbesondere in Deutschland und Frankreich, ist BACnet weit verbreitet und wird in Gebäudeautomationssystemen für gewerblich genutzte Gebäude und andere Nichtwohngebäude eingesetzt.
Aufgrund seiner internationalen Verbreitung ist BACnet ein strategisch wichtiges Protokoll für die Integration von Messgeräten in Gebäudeüberwachungs- und Gebäudemanagementsysteme.