Neue Griffe für Trennschalter der Serie GA

LOVATO Electric erweitert sein Zubehörsortiment für Lasttrennschalter der Serie GA um neue Griffe.

Die neuen Griffe GAX611 (Schraubbefestigung) und GAX613 (Ringbefestigung) entsprechen der Norm ISO 19085-1 für Holzbearbeitungsmaschinen. Dank eines integrierten Sicherheitsmechanismus muss zunächst ein Hebel angehoben werden, bevor der Griff gedreht werden kann. Dadurch werden unbeabsichtigte Betätigungen verhindert und die Anforderungen der Norm erfüllt.

Die Griffe sind in Gelb/Rot sowie in Schwarz erhältlich. Sie verfügen über einen versenkten Drehgriff und eine 65 × 65 mm große Frontplatte mit Schutzart IP65. Zudem sind sie für den nordamerikanischen Markt cULus-zertifiziert.

Die Griffe GAX611/GAX611B mit Schraubbefestigung sind mit GA-Trennschaltern von 16 bis 160 A kompatibel – sowohl mit Ausführungen für Direktbetätigung und Türverriegelung (GA…A) als auch mit türmontierten Ausführungen (GA…C). Die Griffe GAX613/GAX613B mit Ringbefestigung sind mit GA…A-Trennschaltern von 16 bis 160 A sowie mit GA…C-Ausführungen bis 63 A kompatibel.

Das Standardsortiment an Griffen für GA-Lasttrennschalter wird durch den neuen Griff GAX65 ergänzt, der in den Ausführungen Gelb/Rot (GAX65) und Schwarz (GAX65B) erhältlich ist.

Der Griff verfügt über eine 65 × 65 mm große Frontplatte, einen versenkten Drehgriff und eine Ringbefestigung, die eine schnelle Montage ermöglicht. Zudem ist er für den nordamerikanischen Markt cULus-zertifiziert.

Der GAX65 ist mit allen GA-Trennschaltern mit Direktbetätigung und Türverriegleung (GA…A) von 16 bis 160 A sowie mit türmontierten Ausführungen (GA…C) von 16 bis 63 A kompatibel.