Überspannungsableiter Typ SA0EV und SG2EV für Ladestationen von Elektrofahrzeugen

Die neuen Überspannungsableiter für Ladestationen von Elektrofahrzeugen umfassen Modelle zum Schutz sowohl der AC-Seite als auch der DC-Seite.

Für den Schutz der AC-Seite eignet sich das Überspannungsschutzgerät SA0EVT13NA255R vom Typ 1+2+3 im Monoblockgehäuse für Systeme mit 230/400 VAC. Es verfügt über einen Impulsstrom (Iimp) von 12,5 kA pro Pol.

Für den Schutz der DC-Seite sind zwei Modelle vom Typ 2 mit steckbaren Schutzmodulen erhältlich. Sie haben einen Nennentladungsstrom In = 20 kA und einen maximalen Entladungsstrom Imax = 40 kA:

  • SG2EVT2K00M3R, geeignet für Systeme bis 1000 VDC, z. B. DC-Ladestationen für Elektroautos
  • SG2EVT2K50M3R, fgeeignet für Systeme bis 1500 VDC, z. B. DC-Ladestationen für Busse und Lkw