Überspannungsableiter für Photovoltaikanwendungen vom Typ SG2PV mit zwei PV-Strings

Die SG2PV sind für DC-Systeme bis 1100 VDC geeignet.

Sie verfügen über einen doppelten Eingang zum Anschluss von zwei Photovoltaik-Strings an dasselbe Gerät und bieten damit eine kompakte Lösung im 5-Modul-Gehäuse im Vergleich zur Verwendung eines separaten Überspannungsableiters pro Strang.

Dies ermöglicht eine schnellere Verdrahtung und eine Platzersparnis im Schaltschrank.

Es sind zwei Modelle erhältlich: eine Ausführung vom Typ 1+2 zum Schutz vor direkten und indirekten Überspannungen sowie eine Ausführung vom Typ 2 zum Schutz vor induzierten Überspannungen.