Motorantrieb P1X19 für Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter

LOVATO Electric erweitert sein Zubehörsortiment für Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter um den neuen Motorantrieb Typ P1X19.

Dieses Zubehörteil wird seitlich am Schutzschalter montiert und ermöglicht die Fernsteuerung des angeschlossenen Geräts über ein elektrisches Signal. Es eignet sich besonders für das ferngesteuerte Auslösen oder Wiedereinschalten von Schutzschaltern, die in zentralisierten Systemen, unbeaufsichtigten Schaltanlagen oder schwer zugänglichen Schaltschränken installiert sind.

Der P1X19 eignet sich für Anwendungen in Photovoltaikanlagen, Telekommunikationssystemen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Wasseraufbereitungsanlagen.

Das Sortiment umfasst zwei Typen:

  • P1X191, kompatibel mit einpoligen und zweipoligen Ausführungen der Leitungsschutzschalter vom Typ P1MB, der Fehlerstromschutzschalter vom Typ P1RD sowie der Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter vom Typ P1RE
  • P1X192, kompatibel mit drei- und vierpoligen Ausführungen der Leitungsschutzschalter vom Typ P1MB und der Fehlerstromschutzschalter vom Typ P1RD.

Beide Modelle sind in Ausführungen mit einer Steuerspannung von 230 VAC / 220 VDC oder 24 VDC erhältlich.

Auf der Vorderseite des Motorantriebs befindet sich ein AUTO-MAN-Wahlschalter, mit dem die Fernsteuerung aktiviert oder deaktiviert werden kann. Außerdem ist ein Verriegelungssystem vorhanden, mit dem der Schutzschalter in der AUS-Position verriegelt werden kann.