Netzanalysatoren zur Montage auf DIN-Schiene mit Rogowski-Spulen

LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Netzanalysatoren der DMG-Serie um die neuen Modelle DMG3011…R…, die mit Rogowski-Spulen ausgestattet sind.

Die DMG3011…R…-Geräte werden als Kit geliefert. Jedes Kit enthält einen DMG3011-Netzanalysator sowie 3 Rogowski-Spulen zur Strommessung. Sie sind in Ausführungen mit maximalen Strommessbereichen von 100 A, 500 A, 3000 A und 6300 A erhältlich.

Sie stellen die ideale Lösung für die Installation von Messpunkten in Systemen dar, bei denen herkömmliche Lösungen mit geschlossenen Stromwandlern (CTs) oder Umbaustromwandler unpraktisch oder zu kostspielig sind.

Jedes Kit wird während des Prüfprozesses kalibriert. Ein Kalibrierbericht wird zusammen mit dem Produkt geliefert, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten.

Der DMG3011-Netzanalysator verfügt über alle Funktionen des modernen DMG3000-Netzanalysators:

  • Modulares Gehäuse, ideal für die Installation in Schaltschränken oder Verteilungen mit DIN-Schienenmontage
  • Grafisches Farbdisplay
  • Integrierter Ethernet-Kommunikationsanschluss mit Webserver
  • NFC-Konnektivität zur Konfiguration und Parametrierung per Smartphone über die LOVATO NFC-App
  • Integrierter Speicher zur Datenaufzeichnung, jederzeit über den Webserver konfigurierbar, mit Auswahlmöglichkeit der Messgrößen und der Abtastzeit
  • Kompatibilität mit dem EASY BRANCH System für Mehrkreisanlagen über das optionale Busmodul EXM0000 und die Strommessmodule EXS4… zum Anschluss traditioneller oder elektronischer Stromwandler. Dies ist die Lösung von LOVATO Electric zur Überwachung von Systemen oder Anlagen mit einer hohen Anzahl zu überwachender Verbraucher, z. B. Elektroverteilungen in Einkaufszentren oder Produktionsbereichen industrieller Anlagen.