Monoblock-Betätiger LMP

LOVATO Electric stellt die neue LMP-Serie von Monoblock-Betätigern vor, die speziell für Anwendungen mit hohen Vibrationsbelastungen entwickelt wurde, wie beispielsweise Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit Generatoraggregaten oder Bahntechnik-Anwendungen.

Die Monoblock-Bauweise gewährleistet auch bei starken Vibrationen eine außergewöhnliche Stabilität und reduziert das Risiko, dass sich Komponenten lösen oder brechen.

Das Sortiment umfasst Drucktaster mit Federrückstellung, Pilzdrucktaster, Wahlschalter mit Hebel, Schlüsselschalter sowie beleuchtete Drucktaster mit Federrückstellung.

Alle Betätiger verfügen über eine hohe Schutzart (IP66) und sind wahlweise mit Schraub- oder Federzugklemmen erhältlich. Die Versionen mit Federzugklemmen sind zudem cULus-zertifiziert.

Die Monoblock-Betätiger der LMP-Serie zeichnen sich durch ihr kompaktes Design und sehr geringe Frontabmessungen aus. Der kompakte Kontaktblock integriert Kontakte und Anschlussklemmen in einer Tiefe von nur 42 mm. Der Betätiger wird in eine Ø22-mm-Bohrung eingesetzt und mit einem Gewindering befestigt. Der integrierte Verdrehschutz erleichtert die Installation, da er eine sichtbare Referenzmarkierung für die korrekte Ausrichtung bietet und ein Verdrehen des Betätigers verhindert.