Differenzialrelais Typ R1D23072 und RM2PDB230

LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Differenzialrelais um zwei neue Einbauversionen: R1D23072, Typ A, 72×72 mm, und RM2PDB230, Typ B, 96×96 mm.

Das R1D23072 ist ein Differenzialrelais Typ A mit einer Auslöseschwelle. Es verfügt über einen Relaisausgang mit Wechslerkontakt und kann mit einer Hilfsspannung von 110–230 VAC versorgt werden. Es ist in einem 72×72-mm-Gehäuse für den Tafeleinbau untergebracht. Auf der Vorderseite befinden sich DIP-Schalter zur Einstellung der Auslöseschwelle und der zugehörigen Zeitverzögerung sowie Bedientasten mit den Funktionen Relais-TEST und Alarm-RESET. Im Lieferumfang ist standardmäßig eine Abdeckung enthalten, die die frontseitige Schutzart von IP40 auf IP52 erhöht.

Das RM2PDB230 ist ein Differenzialrelais Typ B mit 2 Auslöseschwellen. Es ist in einem 96×96-mm-Gehäuse untergebracht und verfügt über ein mehrfarbig beleuchtetes LCD-Display zur Anzeige des Fehlerstroms, sowohl der AC- als auch der DC-Komponenten. Es benötigt eine Hilfsspannung von 80-250 VAC / 120-250 VDC und verfügt über 2 Relaisausgänge mit Wechslerkontakten. Auf der Vorderseite befinden sich TEST- und RESET-Tasten; diese Funktionen können auch über dedizierte digitale Eingänge ferngesteuert werden. Das RM2PDB230 umfasst außerdem ein Ereignisprotokoll zur Aufzeichnung von Fehlerstromauslösungen, eine Selbsttestfunktion zur Prüfung des Ringkernanschlusses, einen wählbaren Filter für die 3. bzw. 21. Oberschwingung sowie einen Passwortschutz für die Einstellungen.

Mit diesen beiden neuen Differenzialrelais und dem Sortiment an zugehörigen Ringkerntransformatoren bietet LOVATO Electric eine vollständige und wettbewerbsfähige Lösung für den Anlagenschutz.