Zeitrelais TMRTC mit Wochenschaltfunktion und astronomische Schaltuhr TMAST
LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an modularen Zeitrelais um zwei neue Modelle mit integrierter Echtzeituhr (RTC) mit Batterie sowie NFC-Konnektivität zur Parametrierung.

TMRTC ist das Zeitrelais mit Wochenschaltfunktion. Es schaltet den Relaisausgang in benutzerprogrammierbaren Zeitfenstern anhand von Wochentag und Uhrzeit. Typische Anwendungen sind die Steuerung von Beleuchtungsanlagen und Klimasystemen sowie das Auslösen von Sirenen oder Glocken – und vieles mehr.
TMAST ist das astronomische Zeitrelais. Es berechnet automatisch die Sonnenauf- und untergangszeiten für einen angegebenen Standort (über konfigurierte Breiten-/Längengrade) und eignet sich für Anwendungen, die zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang automatisch geschaltet werden sollen – mit der Möglichkeit, benutzerdefinierte Funktionen zu programmieren.
Beide Modelle übernehmen die Sommer-/Winterzeit-Umschaltung automatisch gemäß der eingestellten Zeitzone, ohne manuellen Eingriff.
Die NFC-Schnittstelle ist an der Front integriert und erlaubt die Parametrierung per NFC mit Android- und iOS-Smartphones oder -Tablets über die LOVATO NFC-App.
TMRTC und TMAST verfügen über einen Relaisausgang (Schließer), Bemessungsstrom 16 A, und werden mit 220…240 V AC Versorgungsspannung betrieben. Sie sind in einem kompakten Modulgehäuse nach DIN 43880 (1 TE) ausgeführt und eignen sich zur Montage auf 35-mm DIN-Schiene oder per Schraubbefestigung.