DC-Energiezähler für Ladestationen für Elektrofahrzeuge vom Typ DMED4
LOVATO Electric bringt die neuen DC-Energiezähler DMED4 für Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf den Markt.
Sie sind in drei elektrischen Varianten erhältlich, mit einer maximalen Stromstärke von 150A, 400A und 600A sowie einer maximalen Betriebsspannung von 1500VDC, was sie für Schnellladeanwendungen geeignet macht.

Der große Temperaturbereich von -40°C bis +85°C ermöglicht die Installation in Außenbereichen und gewährleistet Widerstandsfähigkeit selbst unter extremen thermischen Bedingungen.
Die Zähler sind in einem kompakten Gehäuse untergebracht, das verschiedene Montagemöglichkeiten bietet – sowohl auf Sammelschienen als auch mit Schraubbefestigung –, um höchste Flexibilität bei der Installation zu gewährleisten.
Alle Modelle der Serie verfügen über ein integriertes Display zur Anzeige von Messwerten (Energie, Strom, Spannung und Temperatur) sowie ein Ereignisprotokoll zur Erfassung metrologischer Ereignisse mit Zeitstempel.
Der DMED4 ist in zwei Versionen erhältlich:
- Mit integriertem RS485-Anschluss (Typ DMED403…)
- Mit doppeltem Kommunikationsanschluss RS485 + Ethernet (Typ DMED404…)
Die DMED4-Energiezähler kombinieren technische Leistungsfähigkeit mit den wichtigsten internationalen Zertifizierungen. Die gesamte Serie ist MID-zertifiziert, cURus-zugelassen für den nordamerikanischen Markt und erfüllt die Anforderungen der Norm VDE-AR-E 2418-3-100, Ausgabe 2020. Diese Norm wird von Herstellern von Ladestationen genutzt, um die Anforderungen des deutschen Eichrechts, des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) sowie der Mess- und Eichverordnung (MessEV) zu erfüllen.
Das Sortiment wird durch eine Reihe von Zubehörteilen für die Verkabelung sowie den externen Datenkonzentrator und das Display DMED4DC1 ergänzt – eine ideale Lösung für Anwendungen, die eine externe Anzeige der Display-Informationen außerhalb der Ladestation erfordern. Der DMED4DC1 kann mit 1 bis 4 Energiezählern für Ladestationen für Elektrofahrzeuge verbunden werden – sowohl mit DC-Versionen (DMED4…) als auch mit AC-Versionen (DMED341…) – und kann auf einer DIN-Schiene oder als Schalttafeleinbau montiert werden.