GLCM 型 320-630A 电动转换开关
洛瓦托电气扩展其 GLCM 电动转换开关产品系列,新增IEC等级320A、400A 和 630A规格,提供三极和四极两种版本。
该产品系列现包括:
- IEC版本,适用于 125A 至 630A 的电流。
- UL1008版本,额定值为 100A 和 200A。
可以被广泛应用于各种场景,从工业领域(如生产线或消防系统的供电),到第三产业(保障机场、地铁和医院等关键基础设施不间断运行)。

新型 GLCM 电动转换开关提供三种型号,区别在于电机供电电压:24VDC、110-125VAC/DC 和 208-277VAC。适配性强,工作电压范围宽,可安装于多种系统与工况。
前面板有两个 LED 指示灯,分别显示电机电源和报警状态,采用简易闪烁代码机制,便于故障诊断,直观快速反馈设备状态;同时内置继电器输出,用于发送转换开关就绪信号。
硬件配置包含:直操手柄;电机组件顶部设有光学接口,可通过 Xpress 软件连接电脑、升级固件,实现设备监测与参数设置。另设有扩展插槽,可选配 EXP 型扩展模块,为开关增加两路可编程继电器输出,或加装 RS485 通讯接口,用于控制与故障诊断。
选配RS485接口是 GLCM 转换开关的核心特点,相比传统数字量输入控制方式,是一种高效创新方案。可由 Modbus-RTU 主站设备进行控制,减少柜内布线:省去三位置控制输出、反馈输入以及开关状态输出的大量接线。既缩短安装工时、降低接线失误概率,还能对开关状态进行持续、完整的实时监测,快速识别线路断线、报警触发等功能或接线异常,保障持续可靠运行,这对不间断供电场景至关重要。
GLCM 电动转换开关非常适合搭配洛瓦托电气 ATL 系列双电源自动转换控制器、RGK 系列发电机组控制器使用。若通过选配 RS485 接口通讯,除上述优势外,还可直接在控制器显示屏上查看开关状态以及当前报警信息。
GLCM电动转换开关适配性强、结构紧凑、功能先进,是一种可靠、安全的电源管理创新方案。
