DMG… 新系列电力分析装置
洛瓦托电气推出了新一代的LCD彩色宽屏电力分析装置

LCD 彩色宽屏显示 (4.3″) 确保电源分析参数的清晰且易读,同时保持经典钻孔模板 (92x92mm) 以确保与标准前面板解决方案完美兼容。测量数据显示为波形图、极坐标图 和高达 63 阶的谐波频谱,从而提供分析系统状况所需的一切信息。
智能编程是DMG… 系列的突出特点之一。 即使在设备未通电的情况下,利用NFC 近场通讯技术也可以配置和设置参数:只需从 Google Play Store (Android) 或 App Store (iOS) 将 LOVATO NFC 应用程序下载到您的智能设备。所有参数都可以使用我们用户友好型的编程软件进行配置和设置。

凭借其广泛的通信选项,DMG… 电力分析装置可以集成到能源监控系统中,以提供对所有测量数据的详尽分析。 这个新的DMG系列配备有集成的 RS485 和以太网端口,可以扩展至 3 个 EXP… 模块,以添加补充输入、输出和通信端口。
结合数字和模拟输入,可以将气体和水的消耗量、储液罐液位、温度、压力和许多其他现场参数集成到系统中,从而提供全方位的能源管理。 所有测量都能达到高精度,并且经过认证符合测量仪器的国际标准,包括:IEC/EN/BS 62053-22(0.5s 级)、IEC/EN/BS 62053-24(1 级)和 IEC/EN/ BS 61557-12(0.5 级)。

DMG… 电力分析装置具有集成的 PLC 逻辑,还可以提供简单的定时自动化以及设定点和数字输入的逻辑组合以控制信号输出等。最后,DMG8000 和 DMG9000 型号还可以充当 Web 服务器,用于:
- 不仅可以从机箱的前面板设置所有参数,还可以从任何浏览器设置所有参数;
- 将测量数据保存到其内部存储器;
- 以图形和表格形式表示测量值。
这款DMG系列电力分析装置还具有:可编程前面板 LED、10 种语言、IP65 防护等级以及后面板上用于更新其固件和连接到编程软件的光学端口。
EXCGLA01 网关数据记录器, 作为一个完全现代的能源监控系统的关键组件,它可以与DMG系列装置兼容,它使得被现场设备或环境传感器所采集的任何类型的数据(水、空气、气体、电力或蒸汽)在运行兼容协议后,不仅可以通过集成网络服务器提供,还可以传输到洛瓦托电气 LOVATO Electric的 Synergy supervision software Synergy 监控软件或以适合进一步处理的格式转发到远程服务器。
