光伏应用的熔断器座和保险丝
洛瓦托电气光伏应用的熔断器座可覆盖直流电1500VDC.
洛瓦托电气光伏应用的熔断器座可覆盖直流电1500VDC.
View all news Soft starter ADXN… series The …
LOVATO Electric 提出了新的能源管理和监控的解决的方案,主要有两个部分组成:新一代 LCD彩色宽屏显示的电力分析装置和易回路系统
LCD 彩色宽屏显示 (4.3") 确保电源分析参数的清晰且易读,同时保持经典钻孔模板 (92x92mm) 以确保与标准前面板解决方案完美兼容。
View all news
能源管理软件 SYNERGY 2
…
View all news
新接触器 BF94
新的接触器可在三极版本,并巩固了橙色接触器系列的主要好处,已提供从9至150A电机控制电流。
双钳形电源端子和4端线圈有助于从接触器本身的顶部和底部进行布线。
该线圈也可在一个电子控制的版本,可以使用交流或直流电压供电。
这种解决方案是特别有利的,因为它增加了机组的工作范围:只有3种类型的线圈足以涵盖应用范围从20到250V(20…48 …