1922
1941-50
Prima espansione dello stabilimento di produzione in via Brianza, Bergamo. Lo stabilimento si ingrandisce ulteriormente nel 1950.
Passaggio della produzione di interruttori a quella di contattori su barra o basetta.
Nel frattempo in Italia:
Entra in vigore la Costituzione e inizia la nuova Italia democratica.
1960-63
Nuovo stabilimento (attuale sede centrale) sito a Gorle (BG) su una superficie di 14.000 m².
Inizio della produzione di contattori monoblocco che vanno gradualmente a sostituire quelli su barra o basetta.
Nel frattempo in Italia:
Boom economico. Disoccupazione e analfabetismo vanno scomparendo.
Papa Paolo VI chiude il Concilio Vaticano II.
Nell’ottobre viene inventato il primo “personal computer”, dalla Olivetti. Viene inaugurato il traforo del Monte Bianco.
1975-79
Integrazione della “storica” produzione di componenti elettromeccanici con linee di prodotto di tipo elettronico.
Inizia il processo di internazionalizzazione dell’azienda con la creazione dell’ufficio vendite export. Apertura della prima LOVATO Electric all’estero.
Nel frattempo nel mondo:
Gli Stati Uniti d’America ritirano le truppe dal Vietnam.
Partita del secolo tra Italia e Germania Ovest ai mondiali messicani.
Vince l’Italia 4 a 3.
Nasce la band rock AC/DC. Viene brevettato il mouse.
1992-01
2002
Inaugurazione del nuovo centro Ricerca e Sviluppo (3.500m²)

2020
Apertura della 15° filiale estera. Certificazione OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment System). Conseguimento Certificazione del Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO 50001:2018.

I festeggiamenti
10 giorni di festa
Donec rutrum congue leo eget malesuada. Proin eget tortor risus. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ac diam.
Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat.