BF系列接触器420A至630A AC3

洛瓦托电气BF系列接触器扩容,新增420A至630A型号,使用类别AC3。

在确保高性能表现的情况下采用极致紧凑的结构设计:三极宽度仅 190 毫米,四极宽度仅 255 毫米。

在 400V 电压、AC3 使用类别下,产品的三相电机控制电流覆盖 420A 至 630A 区间;符合 IEC 标准的约定发热电流 Ith(AC1 类别)则为 630A 至 800A,可为各类电力应用场景提供可靠解决方案。

产品搭载电子线圈,具备功耗更低、集成电子控制、内置抗干扰滤波器、供电电压范围宽等特性,使用极其灵活。

全系列配套附件丰富,包括正面与侧面辅助触点、机械联锁模块、电源端子保护罩,以及用于组装星三角启动器或转换开关的连接套件,确保产品通用性强,可轻松集成至各类系统中。