ProfiNET 扩展模块类型 EXP1019

洛瓦托电气发布新扩展模块EXP1019,隔离ProfiNET接口模块。

PROFINET 是由PI(PROFIBUS & PROFINET International) 研发的基于以太网的工业通信协议,可实现可编程逻辑控制器(PLC)、数据采集与监控系统(SCADA)、人机界面、传感器、执行器及测量设备之间高速稳定的数据交互。该协议专为需要实时通信、高级故障诊断以及系统简易集成的应用场景开发,广泛应用于工业自动化、机械制造、汽车制造及流程工业等领域。

EXP1019 模块适配柜面式安装 DMG7000、DMG7500、DMG8000、DMG9000 系列电力分析仪,主要应用于搭载 PLC 或自动化控制系统的中高复杂度机械设备,以及高能耗工业设备中。

借助 EXP1019 通讯模块,洛瓦托电气可提供全套的一体化解决方案,包含:

  • 能耗监测系统解决方案
  • 洛瓦托电气测量仪表便捷接入 PROFINET 工业网络

此外,搭配高端电力分析仪还可实现:

  • 电能质量分析:精准识别供电电网异常问题(如短时断电等易引发设备故障的电网扰动,此类故障并非设备自身技术问题,而是由电网供电异常导致)
  • 依托易回路(EASY BRANCH)测量系统,搭建布线简易、设备精简的多点分布式监测网络

若需实现 DMG 系列电能质量分析仪与 PROFINET 主站(IO 控制器)之间的数据通信,需将GSDML 配置文件导入主站设备;该文件可从洛瓦托电气官网(www.lovatoelectric.com)的EXP1019 产品页面免费下载。