新结构尺寸接触器BF265 – BF330 – BF400
洛瓦托电气使用全新设计的结构尺寸变更接触器系列产品。 新品接触器AC-3工况下,额定电流265A、330A和400A(400V),用于电机控制应用;AC-1工况下,额定电流为450A、500A和600A 。有三极和四极两种型号
新接触器是更符合市场需求的产品,也是目前市场上结构最紧凑的产品。三极接触器的结构宽度只有140毫米,与同等规格的的塑壳断路器(MCCB)的宽度相当,可以用于快速组装成紧凑型启动器。

新型接触器具有电子控制的交直流线圈,可大大降低功耗,并具有较宽的标称电压范围(例如,100…250V 交流/直流的接触器只要一个线圈即可),即使在电源电压波动很大的情况下,也能确保稳定操作。
线圈电源有4个端子:2个位于接触器上端,2个位于接触器底部,可因需要选择进行接线。线圈和主触头也可作为备件提供,用于更换。
前装辅助触点外形小巧接线便捷。3极接触器最多可安装6个触点,4极接触器最多安装8个触点。此外,侧面最多可安装8个触点。