直流电动汽车充电站用 PMIC 型绝缘监测仪
洛瓦托电气电动出行领域又添新方案:推出适用于直流电动汽车充电站的全新 PMIC 型绝缘监测仪(IMD)。
PMIC监测仪设计用于不接地直流电路(IT 系统)的绝缘电阻持续监测,可快速识别绝缘性能劣化与接地故障,助力防范触电、火灾等潜在安全风险。持续监测功能还支持预防性维护规划,提升充电基础设施的运行可靠性,保障其安全性和运营连续性高度稳定。

PMIC 型绝缘监测仪有两种:带彩色液晶屏型号和不带液晶屏型号:
- 带彩色液晶屏型号(PMIC 型…)可清晰直观地展示电气测量数据与设备状态,支持 7 种语言界面:英语、意大利语、西班牙语、法语、德语、葡萄牙语及波兰语。用户可查看专属电气测量界面(包含绝缘电阻、系统泄漏电容、系统电压参数),并通过彩色图形指示查看输出状态;这些彩色图块根据预警与报警阈值,指示充电站是否处于充电就绪状态,或是否存在绝缘故障。
- 不带液晶屏型号(PMIC…B 型)前面板配备 4 枚状态指示灯,同时搭载 NFC 连接功能;用户可在安卓及 iOS 设备上安装 “LOVATO NFC” 应用程序进行参数配置,该应用可在谷歌应用商店(Google Play Store)与苹果应用商店(App Store)免费下载。参数设置支持密码保护,最大限度防范非法篡改;同型号多台设备可复用同一配置方案,通过智能手机数秒内即可完成配置保存与批量复制。
全系列 PMIC 监测仪均采用紧凑型模块化外壳,仅占用 4 个模数宽度,这是该产品的核心优势之一。此外,监测仪工作时不会产生过热问题,无需与相邻设备预留安全空间,在安装灵活性与电气柜内部空间优化方面具备显著优势。
产品提供单通道与双通道版本,单台监测仪可分别监测 1 个或 2 个充电接口。双通道版本凭借 4 模数的超紧凑壳体与简化布线方案,在空间优化方面优势突出;同时可实现单点集中监测两路接口,液晶屏上的专属页面可清晰展示各通道的测量数值与运行状态。
不同型号的 PMIC监测仪可监测最高1200V 直流或 1500V 直流电压,适用于组合充电系统(CCS)和兆瓦级充电系统(MCS)两类建站场景。
全系列 PMIC 均采用 12~24V 直流辅助电源供电,每通道配备 3 路固态继电器(SSR)输出,用于传输状态信号(充电就绪、绝缘电阻低于预警阈值、绝缘电阻低于报警阈值);每通道还配备 1 路可编程数字输入,可实现测试、复位或禁用功能。
集成 RS485 通信端口,支持通过 Modbus-RTU 协议实现远程管控、状态监测与参数配置。
另一项核心特性是宽工作温度范围,覆盖 – 40℃至 + 70℃,即便在极端环境条件下也能保障稳定可靠的运行性能。
PMIC 系列产品符合多项主流国际标准,并持有 TÜV 出具的官方检测报告,认证其符合行业相关标准,包括:IEC/EN 61557-8(绝缘监测仪基准标准)、IEC/EN 61557-18(直流充电站专用绝缘监测仪标准,目前处于草案阶段,预计 2027 年正式发布)以及 IEC 61851-23(电动汽车充电站基准标准)。
