Kompakte Spannungsüberwachungsrelais für dreiphasige Netze mit oder ohne Neutralleiter
LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Überwachungsrelais um die neuen kompakten Spannungsüberwachungsrelais der Serie PMV45N.
Sie eignen sich für dreiphasige Netze mit oder ohne Neutralleiter und sind in einem modularen Gehäuse mit nur einer Teilungseinheit (1 TE) untergebracht. Damit sind sie ideal für den Einbau in Schaltschränken mit begrenztem Platzangebot.

LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Überwachungsrelais um die neuen kompakten Spannungsüberwachungsrelais der Serie PMV45N.
Sie eignen sich für dreiphasige Netze mit oder ohne Neutralleiter und sind in einem modularen Gehäuse mit nur einer Teilungseinheit (1 TE) untergebracht. Damit sind sie ideal für den Einbau in Schaltschränken mit begrenztem Platzangebot.
- schnelle und einfache Parametrierung dank der grafischen Benutzeroberfläche der App: Funktionen und Parameter werden auf dem Smartphone übersichtlich beschrieben, sodass kein Nachschlagen in der Anleitung erforderlich ist
- Schutz der Einstellungen durch ein 4-stelliges Passwort, um unbefugte Änderungen zu verhindern.
- reproduzierbare Einstellungen: Die Konfiguration kann auf dem Smartphone gespeichert und unmittelbar sowie fehlerfrei auf weitere Geräte desselben Modells übertragen werden – ideal für die Serienparametrierung
- hohe Genauigkeit durch die digitale Einstellung von Schwellenwerten und Ansprechzeiten
- Zusammenfassung mehrerer Schutzfunktionen in einem Gerät, die sich einzeln aktivieren oder deaktivieren lassen – bei unveränderten Abmessungen
Beide Modelle verfügen über einen Relaisausgang mit Wechslerkontakt und ein kompaktes, 17,5 mm breites Gehäuse (1 TE). Sie können auf einer 35-mm-DIN-Schiene oder mit Schrauben montiert werden.
Die Spannungsüberwachungsrelais der Serie PMV45N sind cULus-zertifiziert und damit für den nordamerikanischen Markt zugelassen.