Commutatori sezionatori motorizzati tipo GLCM
LOVATO Electric lancia i nuovi commutatori sezionatori motorizzati tipo GLCM, una soluzione che unisce innovazione, affidabilità e semplicità di installazione
Sono progettati per gestire automaticamente la commutazione tra una linea di alimentazione principale e una secondaria di emergenza, garantendo la continuità dell’alimentazione per i carichi prioritari.
Trovano impiego in un’ampia gamma di applicazioni, dall’ambito industriale, come l’alimentazione di linee di produzione o sistemi antincendio, al settore terziario, dove assicurano un funzionamento ininterrotto di infrastrutture critiche come aeroporti, metropolitane e ospedali.
La gamma comprende versioni tripolari e quadripolari, disponibili in versione IEC con correnti da 125A a 315A (AC33B) e versioni omologate cULus in conformità alla norma UL1008 con corrente generale di utilizzo da 100A e 200A.

I nuovi commutatori sezionatori motorizzati GLCM sono disponibili in tre varianti, differenziate per la tensione di alimentazione del motore nominale: 24VDC, 110-125VAC/DC e 208-277VAC. Questa versatilità, unita all’ampio range di funzionamento, ne consente l’installazione in molteplici impianti e contesti applicativi.
Sul fronte sono presenti due LED frontali per la segnalazione della presenza di alimentazione del motore e allarme, la cui tipologia è chiaramente identificabile tramite un semplice sistema di codifica a lampeggi, permettono una diagnostica chiara ed immediata, unitamente all’uscita a relè integrata per la segnalazione della disponibilità del commutatore.
Completa la dotazione hardware la maniglia per comando manuale fornita di serie e la porta ottica presente nella parte superiore del gruppo motore, tramite la quale è possibile aggiornare il firmware del commutatore o connetterlo ad un PC con software Xpress per monitoraggio e impostazione parametri, ed uno slot per il collegamento di un modulo di espansione opzionale tipo EXP, per equipaggiare il commutatore con due uscite a relè aggiuntive con funzione programmabile o una porta di comunicazione RS485 per il comando e diagnostica.
La porta RS485 opzionale rappresenta il vero punto di forza dei commutatori tipo GLCM, un’alternativa innovativa ed efficiente al comando tradizionale tramite ingressi di comando digitali, che permette di controllare il commutatore tramite un dispositivo master Modbus-RTU, soluzione che riduce drasticamente il numero dei collegamenti all’interno del quadro, risparmiando il cablaggio delle uscite di comando delle tre posizioni, degli ingressi di feedback e dell’uscita di stato del commutatore, riduce il tempo di installazione ed annulla il rischio di errori di cablaggio. Inoltre, consente un monitoraggio completo, continuo ed in tempo reale dello stato del commutatore, segnalando tempestivamente eventuali anomalie funzionali o di cablaggio, come la rottura di un cavo un allarme in corso. Questo garantisce la costante operatività del commutatore, un aspetto cruciale per applicazioni critiche che alimentano carichi che non possono subire interruzioni prolungate di alimentazione.
I commutatori sezionatori motorizzati GLCM sono ideali per l’abbinamento ai commutatori di rete automatici LOVATO Electric serie ATL o con controllori per gruppi elettrogeni serie RGK. In caso di controllo via porta RS485 opzionale, oltre ai vantaggi già menzionati, è possibile monitorare direttamente dal display del controllore lo stato del commutatore ed eventuali allarmi attivi.
Grazie alla loro versatilità, compattezza e funzionalità avanzate, i commutatori sezionatori motorizzati GLCM rappresentano una soluzione all’avanguardia per la gestione affidabile e sicura dell’alimentazione elettrica.