Transformateurs de courant à noyau plein pour jeux de barres série DM

LOVATO Electric élargit sa gamme de produits de contrôle de l’énergie avec l’introduction de nouveaux transformateurs de courant à noyau solide pour la série DM.

Il s’agit de transformateurs de courant de classe 1/0,5 sans enroulement primaire, spécialement conçus pour des applications avec des barres de distribution d’énergie.

La gamme comprend des tailles avec un courant primaire de 400A à 6000A.

Grâce à leurs dimensions compactes, ils s’adaptent parfaitement aux géométries des tableaux de distribution d’énergie, facilitant l’installation dans les espaces restreints.

En particulier, ils sont compatibles avec l’espacement des pôles des disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB), ce qui permet de les installer sans avoir à plier les barres de distribution d’énergie.