Commutateurs de sources GLC jusqu’à 1600 A
LOVATO Electric élargit sa gamme de commutateurs de sources de type GLC avec une nouvelle taille de boîtier permettant de répondre aux applications jusqu’à 1600 A.
Disponibles dans les calibres de 1000 A, 1250 A et 1600 A, ces nouveaux commutateurs peuvent être commandés directement ou par une poignée de commande en porte, et disposent d’une large gamme d’accessoires pour répondre à tous les besoins d’installation.

Les commutateurs de sources GLC sont livrés préassemblés en versions tripolaires et tétrapolaires. Malgré leurs dimensions particulièrement compactes, ils présentent des caractéristiques électriques adaptées à une grande variété d’applications. Leur montage s’effectue sur platine à l’aide de quatre vis, sans contrainte de positionnement.
Grâce à leurs contacts à pouvoir de coupure élevé, ces appareils peuvent être utilisés même en catégorie d’emploi AC-33B, à pleine charge, jusqu’à 1600 A sous 690 V.
Les poignées de commande directe ou de commande en porte, associées à un prolongateur d’axe, sont cadenassables. Faciles à installer et à retirer grâce à leur système de fixation par encliquetage, elles sont disponibles avec des indices de protection élevés : IP66, IP69K et NEMA 4X.
Toutes les poignées de commande en porte sont conformes à la norme UL 508A, qui impose de permettre au personnel qualifié d’inspecter l’intérieur d’un tableau électrique sous tension. Elles sont en effet équipées d’un mécanisme de neutralisation du verrouillage mécanique, permettant d’ouvrir la porte lorsque le commutateur est en position I ou II.
Ce mécanisme ne peut être actionné qu’à l’aide d’un outil, garantissant ainsi que cette manœuvre résulte d’une action volontaire.
En complément des accessoires déjà mentionnés, une gamme complète est disponible : cosses de raccordement, contacts auxiliaires, caches-bornes et écrans interphases.
Les cosses de raccordement se fixent par vis. Les autres accessoires se montent par simple encliquetage sur le commutateur, sans outil, pour une installation rapide et intuitive.
