Nouvelle série d’analyseurs de puissance et de systèmes de mesure multi-circuits DMG…
Une révolution pour les applications de surveillance de l’énergie
LOVATO Electric présente deux nouvelles solutions majeures pour la gestion et le contrôle de l’énergie : une nouvelle génération d’analyseur de puissance avec écran large LCD couleur et EASY BRANCH. Le système innovant de mesure multi-circuit conçu pour un câblage rapide et facile des panneaux électriques avec plusieurs points de mesure. Ces deux nouvelles solutions annoncent une nouvelle approche de la gestion de l’énergie : un système totalement connecté, centralisé et grandement simplifié.
Le cœur du système est constitué par la nouvelle série d’analyseurs de puissance DMG…. Le grand écran couleur LCD (4,3″) assure une lecture claire et lisible des paramètres d’analyse du réseau, tout en conservant le gabarit de perçage classique (92x92mm) pour assurer une parfaite compatibilité avec les solutions de face avant standard. Les mesures sont affichées sous forme de graphiques de formes d’onde, de diagrammes polaires et de spectres harmoniques jusqu’au 63ème ordre, offrant ainsi tout ce qui est nécessaire pour analyser l’état du système.

L’une des caractéristiques marquantes de la série DMG… est la programmation intelligente. La technologie NFC permet de configurer et de régler les paramètres, même lorsque l’appareil n’est pas sous tension : il suffit de télécharger l’application LOVATO NFC sur votre appareil intelligent à partir du Google Play Store (Android) ou de l’App Store (iOS). Tous les paramètres peuvent être configurés et réglés avec notre logiciel de programmation convivial.
Grâce à leur large éventail d’options de communication, les analyseurs de puissance DMG… peuvent être intégrés dans des systèmes de supervision de l’énergie pour fournir une analyse exhaustive de tous les vecteurs. Disponibles avec des ports RS485 et Ethernet intégrés, ces nouveaux instruments peuvent être étendus avec jusqu’à 3 modules EXP… pour ajouter des entrées, des sorties et des ports de communication supplémentaires.
La possibilité de combiner des entrées numériques et analogiques permet d’intégrer au système des paramètres de terrain tels que la consommation de gaz et d’eau, le niveau des réservoirs de fluide, la température, la pression et bien d’autres encore, offrant ainsi un spectre complet de gestion de l’énergie. Toutes les mesures sont extrêmement précises et certifiées conformes aux normes internationales relatives aux instruments de mesure, notamment : IEC/EN/BS 62053-22 (classe 0,5s), IEC/EN/BS 62053-24 (classe 1) et IEC/EN/BS 61557-12 (classe 0,5).
Les analyseurs de puissance DMG…, avec leur logique PLC intégrée, offrent également une automatisation simple et temporisée, ainsi que la combinaison logique de points de consigne et d’entrées numériques pour commander des sorties de signaux, entre autres. Enfin, les modèles DMG8000 et DMG9000 peuvent également faire office de serveurs web, pour:
- réglage de tous les paramètres non seulement à partir de la face avant du boîtier, mais aussi à partir de n’importe quel navigateur ;
- la sauvegarde des données mesurées dans leur mémoire interne;
- la représentation des valeurs mesurées sous forme de graphiques et de tableaux.
Ce produit innovant présente également les caractéristiques suivantes : des LED programmables en façade, 10 langues d’interface, un indice de protection IP65 et un port optique sur le panneau arrière pour la mise à jour de son micrologiciel et la connexion au logiciel de programmation.
Le système multi-branches
Les analyseurs de puissance DMG… sont principalement conçus pour l’analyse du secteur, mais des accessoires peuvent être ajoutés pour leur permettre de mesurer les paramètres de nombreuses charges, en utilisant un câblage simple et rapide. Dans les applications industrielles et commerciales, l’installation d’un système de surveillance des paramètres de plusieurs charges dans un tableau électrique est généralement une tâche complexe et laborieuse. La solution conventionnelle consistait à installer un dispositif de mesure pour chaque charge sur le terrain, ce qui entraînait un câblage difficile, complexe et long, en plus d’occuper un espace considérable dans le panneau.
LOVATO Electric propose aujourd’hui un tout nouveau système de mesure de l’énergie, innovant, précis et beaucoup plus simple que l’approche traditionnelle, en partageant la mesure de la tension et en délocalisant les mesures de courant à proximité des charges elles-mêmes : c’est EASY BRANCH, le système de mesure multi-circuits de LOVATO Electric, une véritable révolution dans le domaine de la surveillance de l’énergie.
– Avantages du système Easy Branch:
Avec un point d’accès unique aux données et les modules de mesure du courant installés en aval des charges, le système EASY BRANCH offre de nombreux avantages:
– Composants du système de branchement facile:
Pour mieux comprendre l’efficacité du système EASY BRANCH, comparons-le à une solution conventionnelle sous la forme d’un exemple pratique. Si vous devez mesurer 5 charges triphasées dans un tableau électrique avec le système EASY BRANCH, vous avez besoin de : 1 analyseur de puissance, 1 module de bus EXS0000, 1 module de mesure de courant EXS4000, 4 transformateurs électroniques triphasés et seulaement 12 câbles pour relier le tout. Avec un système conventionnel, vous aurez besoin de : 5 analyseurs de puissance, 15 transformateurs de courant et 60 câbles au total. Plus vous avez besoin de points de mesure, plus les avantages du système EASY BRANCH sont importants !
Il est clair que l’un des principaux avantages du système EASY BRANCH est la facilité de gestion des instruments.
est la facilité de gestion des instruments – en effet, le système est composé de seulement 4 éléments, comme suit :

Installé dans l’un des emplacements d’extension de l’analyseur de puissance, il permet, à l’aide d’un câble Ethernet standard (cat.6), de connecter et d’alimenter jusqu’à 8 modules de mesure de courant EXS4 … qui sont automatiquement reconnus sans que l’installateur ait besoin de les paramétrer. Lors de la connexion de 5 modules de courant EXS4 ou plus … le module de bus EXS0000 nécessite une alimentation 24VDC-200mA. Il est possible de surveiller jusqu’à 33 charges triphasées et 99 charges monophasées. Y compris les charges connectées à l’analyseur de puissance.

Le module collecte les mesures des charges surveillées par les transformateurs de courant électroniques EXS3… (triphasé ou monophasé) ou EXS1… (monophasé). Chaque module mesure jusqu’à 4 charges triphasées ou 12 charges monophasées ou une configuration mixte monophasée et triphasée. Le module reconnaît automatiquement le transformateur de courant électronique connecté et met en évidence, par des LED de diagnostic, l’auto-configuration correcte des points de mesure et le couplage correct avec l’analyseur de puissance.

Le module collecte les mesures des charges surveillées par les transformateurs de courant électroniques EXS3… (triphasé ou monophasé) ou EXS1… (monophasé). Chaque module mesure jusqu’à 4 charges triphasées ou 12 charges monophasées ou une configuration mixte monophasée et triphasée. Le module reconnaît automatiquement le transformateur de courant électronique connecté et met en évidence, par des LED de diagnostic, l’auto-configuration correcte des points de mesure et le couplage correct avec l’analyseur de puissance.

Il offre la possibilité de connecter des points de mesure surveillés avec des transformateurs de courant traditionnels au sein du système EASY BRANCH, en gérant pour chaque module jusqu’à 2 charges triphasées ou 6 charges monophasées ou une configuration mixte monophasée et triphasée. Il est possible d’utiliser des transformateurs de courant de tout type avec un secondaire /5A ou /1A. Le module met en évidence le couplage réussi avec l’analyseur de puissance grâce à des LED de diagnostic.

TRANSFORMATEURS DE COURANT TRADITIONNELS DM…
Les transformateurs de courant (TC) de type DM… sont montés dans un système électrique pour réduire le courant de ligne à une valeur secondaire de 5A et sont compatibles avec les modules de mesure de courant EXS4001.
Ils sont disponibles en plusieurs versions :
– à primaire bobiné pour des courants réduits ;
– à noyau solide ;
– haute précision pour des mesures très précises ;
– types à noyau divisé et précâblés qui conviennent à la mise à jour des panneaux ;
– courant primaire de 5 à 4000A.
Toutes les données du système EASY BRANCH sont disponibles sur l’analyseur de puissance central et, via son port de communication, peuvent également être consultées à distance sur n’importe quel navigateur (DMG8000 et DMG9000 uniquement), à l’aide du logiciel de surveillance Synergy sur un serveur local, ou via le Synergy Cloud, si le système comprend l’enregistreur de données de la passerelle EXCGLA01.
Grâce à sa compatibilité avec l’enregistreur de données EXCGLA01 de LOVATO Electric, élément clé d’un système moderne de surveillance de l’énergie, les données acquises par les appareils de terrain ou les capteurs d’ambiance pour tout type de vecteur énergétique (eau, air, gaz, électricité ou vapeur) fonctionnant avec un protocole compatible, sont non seulement mises à disposition par le serveur web intégré, mais peuvent également être transmises au logiciel de supervision Synergy de LOVATO Electric ou transférées à des serveurs distants dans des formats appropriés pour un traitement ultérieur.
La nouvelle génération d’analyseurs de puissance DMG…, associée au système EASY BRANCH, est le résultat d’un long travail de recherche entrepris par LOVATO Electric pour faciliter le travail de l’utilisateur final tout en rendant le processus de gestion de l’énergie plus efficace, moderne et technologique. Le résultat est un système innovant à l’avant-garde de la technologie moderne, une véritable révolution dans le domaine du contrôle de l’énergie.
Voir la vidéo >>