Nouveaux analyseurs de réseau série DMG…
LOVATO Electric présente une nouvelle génération d’analyseurs de réseau avec grand écran ACL couleur.

Le grand écran ACL couleur (4,3″) permet un affichage clair et immédiat ainsi qu’une lecture facile des paramètres nécessaires pour effectuer une analyse précise et approfondie du réseau électrique tout en maintenant les dimensions classiques de perçage (92x92mm) pour garantir la compatibilité parfaite avec les solutions en face avant du panneau standard.
Les mesures relevées sont présentées dans des graphiques de forme d’onde, des diagrammes polaires et des représentations de spectres harmoniques jusqu’au 63ème rang, d’où des outils utiles pour comprendre l’état de l’installation.
L’un des principaux points forts des nouveaux DMG… est la programmation intelligente. À travers la technologie NFC, on peut configurer et modifier des paramètres même si le dispositif n’est pas sous tension : pour cela, il suffit de télécharger gratuitement à partir de Google Play Store et App Store l’Application LOVATO NFC pour dispositifs Android et iOS. Tous les paramètres peuvent être programmés et configurés facilement grâce aux pages intuitives du logiciel de programmation.

Grâce aux nombreuses options de communication, les multimètres série DMG… peuvent être intégrés dans des systèmes de surveillance énergétique, ce qui permet une analyse complète de tous les vecteurs. Disponibles avec des ports de communication RS485 et Ethernet intégrés, les nouveaux instruments offrent la possibilité d’ajouter jusqu’à 3 modules d’extension de la série EXP… (entrées, sorties et ports de communication additionnels).
Grâce à la possibilité de prévoir des entrées numériques et analogiques, on peut aussi intégrer dans la collecte des données des mesures de champ comme les consommations de gaz ou d’eau, les niveaux de réservoir, les températures, les pressions et beaucoup d’autres afin d’obtenir une gestion énergétique complète. Les mesures collectées sont extrêmement précises et elles sont certifiées par les normes internationales reconnues pour les instruments de mesure comme : IEC/EN/BS 62053-22 (classe 0.5s), IEC/EN/BS 62053-24 (classe 1) et IEC/EN/BS 61557-12 (classe 0.5)..

À travers la logique PLC intégrée, les analyseurs de réseau DMG… peuvent s’occuper d’automatismes simples liés à des temporisations ; par ailleurs, ils permettent l’association logique de seuils et d’états d’entrées numériques, par exemple pour commander une sortie de signalisation.
Pour finir, les modèles DMG8000 et DMG9000 disposent de la fonction serveur-web permettant de :
- programmer tous les paramètres à partir du panneau frontal mais aussi à travers le navigateur d’un ordinateur ;
- enregistrer et stocker les données dans la mémoire intégrée;
- représenter les valeurs relevées à l’aide de tableaux et de graphiques.
Un produit de plus en plus innovant qui compte parmi ses avantages : des DEL programmables frontales, 10 langues sélectionnables, un degré de protection IP65 et un port optique à l’arrière pour mettre à jour le micrologiciel ou se connecter au logiciel de programmation.
Grâce à la compatibilité avec la Passerelle enregistreur de données EXCGLA01 de LOVATO Electric (dispositif clé pour réaliser un système de surveillance énergétique moderne et fonctionnel), les données collectées par les dispositifs sur site ou les capteurs environnementaux, relatives à n’importe quelle valeur énergétique (eau, air, gaz, électricité et vapeur), dotées d’un protocole compatible ou représentées par le serveur-web intégré, peuvent être transmises au Logiciel de supervision Synergie de LOVATO Electric ou à des serveurs distants dans des formats appropriées à leur traitement.