Nouvelles poignées pour les interrupteurs-sectionneurs de la série GA
LOVATO Electric élargit sa gamme d’accessoires pour les interrupteurs-sectionneurs de la série GA avec de nouvelles poignées.

Les nouvelles poignées GAX611 (fixation par vis) et GAX613 (fixation par bague) sont conformes à la norme ISO 19085-1 relative aux machines pour le travail du bois. Grâce à un mécanisme de sécurité intégré, il est nécessaire de relever un levier avant de pouvoir tourner la poignée, ce qui empêche toute manœuvre accidentelle et garantit le respect des exigences de la norme.
Disponibles en versions jaune/rouge et noire, elles sont équipées d’un sélecteur encastré et d’une plaque de 65 × 65 mm offrant un indice de protection IP65. Elles bénéficient également de la certification cULus pour le marché nord-américain.
Les poignées GAX611/GAX611B (fixation par vis) sont compatibles avec les interrupteurs-sectionneurs GA de 16 à 160 A, aussi bien en version à commande directe avec accouplement de porte (GA…A) qu’en version à commande sur porte (GA…C).
Les poignées GAX613/GAX613B (fixation par bague) sont compatibles avec les interrupteurs-sectionneurs GA…A de 16 à 160 A ainsi qu’avec les versions GA…C jusqu’à 63 A.
La gamme standard de poignées pour les interrupteurs-sectionneurs de la série GA est complétée par la nouvelle poignée GAX65, disponible en version jaune/rouge (GAX65) et noire (GAX65B).
Elle est dotée d’une plaque de 65 × 65 mm, d’un sélecteur encastré et d’un système de fixation par bague permettant une installation rapide. Elle est également certifiée cULus pour le marché nord-américain.
La GAX65 est compatible avec tous les interrupteurs-sectionneurs de la série GA en version à commande directe avec accouplement de porte (GA…A) de 16 à 160 A, ainsi qu’avec les versions à commande sur porte (GA…C) de 16 à 63 A.