Analyseurs de puissance de la série DMG
Lovato Electric élargit la gamme des analyseurs de puissance de la série DMG… avec le nouveau code DMG9000D048, qui partage les mêmes caractéristiques que les analyseurs de puissance DMG9000, avec pour seule différence l’alimentation auxiliaire, qui est de 12…48VDC au lieu de la tension AC.

L’alimentation auxiliaire DC offre des avantages pour les applications suivantes:
- Installation de l’analyseur de puissance à bord de la machine, où se trouve généralement une alimentation auxiliaire de 24 VDC: l’appareil reste allumé et prêt à l’emploi même lorsque la ligne électrique AC qu’il surveille est inactive;
- Utilisation du DMG dans les panneaux des groupes électrogènes, où l’alimentation est normalement assurée par des batteries 12VDC ou 24VDC;
- Présence d’un système UPS avec sortie DC pour alimentations auxiliaires.