Postes de commande type LP4…
LOVATO Electric élargit sa gamme de postes de commande avec les nouveaux postes de commande LP4…, caractérisés par un design moderne et élégant, réalisés dans un boîtier compact pour une installation sur des rails profilés de 40 mm.
Les postes de commande LP4… sont livrés complets avec opérateurs et éléments de contact déjà assemblés, prêts à l’emploi avec connecteur M12 plug and play.
La gamme comprend des versions avec boutons-poussoirs à tête champignon pour les fonctions d’arrêt d’urgence ou boutons affleurants à rappel, pour la commande marche/arrêt ou haut/bas.
La gamme est complétée par des postes de contrôle de type LP4…L avec interface IO-Link, un protocole normalisé pour la communication entre les appareils industriels (comme les capteurs et les actionneurs) et un système de contrôle, une solution innovante et polyvalente qui offre des fonctionnalités de diagnostic en temps réel et configuration à distance, simplifiant les opérations d’installation et de maintenance et garantissant flexibilité et fiabilité.