Relais de changement de priorité au démarrage version modulaire LVMP30A…
Maintenant disponible le nouveau LVMP30, qui complète la gamme des relais de changement de priorité de démarrage avec des versions dédiées à l’alternance entre 3 ou 4 moteurs, en intégrant les relais de changement de priorité pour 2 moteurs type LVMP05, LVMP10, et CSP2E.

Ils sont réalisés avec des micro PLC de la série LRD préconfigurés avec un programme dédié à l’alternance entre 3 ou 4 moteurs, dans le but de rendre homogène le temps de fonctionnement et l’usure.
La présence d’un clavier avec écran permet de configurer le système rapidement et facilement. L’écran permet également de contrôler le nombre de démarrages de chaque moteur et leurs heures de fonctionnement respectives.