Variateurs de vitesse monophasés série VLB1
Ils élargissent la gamme des variateurs de vitesse de la série VLB avec 4 puissances, de 0,4 à 2,2 kW, avec une alimentation monophasée de 200…240VAC

Ils sont dotés d’un suppresseur CEM et d’un hacheur de freinage intégrés.
La compatibilité avec les accessoires optionnels de la série VLB3 triphasée, tels que les unités logiques avec bus de terrain, les modules de communication et le module de sécurité STO (Safe Torque Off), ainsi que les fonctionnalités avancées intégrées, permet d’obtenir un variateur monophasé très performant pour le contrôle d’applications de complexité moyenne à élevée.