Stromwandler in geschlossener Ausführung für Sammelschienen – Serie DM

LOVATO Electric erweitert sein Sortiment im Bereich Energiemessung um neue Stromwandler der Serie DM in geschlossener Bauform, speziell für die Montage auf Sammelschienen konzipiert.

Diese Stromwandler der Genauigkeitsklassen 1 bzw. 0,5 wurden speziell für Anwendungen in Verteilern mit Sammelschienen entwickelt und verfügen über keine Primärwicklung.

Die Produktpalette umfasst Modelle mit einem Primärstrom von 400 A bis 6000 A und ist dank ihrer kompakten Bauform ideal für beengte Einbauverhältnisse geeignet. Die platzsparende Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Energieverteilungen – auch bei begrenztem Installationsraum.

Besonders hervorzuheben ist die Kompatibilität mit dem Polabstand von Kompaktleistungsschaltern (MCCB), wodurch sich die Stromwandler direkt und ohne aufwendige Umbauten – etwa das Biegen der Sammelschienen – montieren lassen.