Soft-Motorstarter serie ADXN

Serie ADXN einfach, kompakt und funktional

Die Soft-Motorstarter aus der Serie ADXN sind eine ideale Lösung für alle, die ein einfaches, kompaktes und schnell zu konfigurierendes Produkt für die schrittweise Steuerung von Motorstart und Stopp benötigen. Durch ihre Vielseitigkeit eignen sie sich für zahlreiche Anwendungen wie die Steuerung von Pumpen, Lüftern, Förderanlagen und Kompressoren und sind mit Nennströmen von 6 bis 45A erhältlich.

Die Produktreihe ADXN besteht aus den kompaktesten Softstarter 6 – 45A der LOVATO Electric-Produktpalette mit einer Breite von nur 45 mm, die je nach Stromstärke in 2 Baugrößen unterteilt sind.

Sie zeichnen sich durch ihre einfache Konfiguration aus, die eine schnelle und benutzerfreundliche Einstellung einer reduzierten Anzahl von Parametern ermöglicht und so die Inbetriebnahmezeit auf ein Minimum reduziert.

Sie eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter die Steuerung von Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Förderanlagen und Mischern.

Die gesamte Produktreihe ist für eine breite Palette von Netzspannungen ausgelegt, die von 208 bis 600VAC reichen, wodurch sie mit jedem Markt, einschließlich Nordamerika, kompatibel sind, ohne dass verschiedene Codes zur Anpassung an die Spannung der Installation verwendet werden müssen. ADXN-Softstarter sind mit zwei Steuerspannungen erhältlich: 24VAC/DC, typisch für Automatisierungssysteme, und 100-240VAC, ideal u.a. für Pumpensteuerungssysteme.

BASIC VERSION: ADXNB
Quick and simple

3 ADXNB

BASISVERSION: ADXNB

Einfach und essentiell

Dieser Soft-Motorstarter ist die ideale Lösung für alle, die einen Starter mit Basisfunktionen benötigen, der sehr einfach zu konfigurieren und ausschließlich für das sanfte Starten und Stoppen von Motoren bestimmt ist. Einstellung von nur 3 Parametern über Potentiometer an der Vorderseite:

– Erste Spannungsstufe
– Beschleunigungsrampe
– Abbremsrampe

3 Potentiometer für die Grundeinstellungen

• Erste Spannungsstufe: 30-80%U
• Beschleunigungsrampe: 1-20s
• Abbremsrampe: 0-20s

2 Relaisausgänge

OUT1: Ansteuerung Netzschütz (Betrieb)
OUT2: Ende der Rampe (TOR, Top of Ramp)

BASIC VERSION: ADXNB
Quick and simple

NFC-VERSION: ADXNF

Clever und flexibel

  • NFC-Verbindung zum Konfigurieren der Parameter über Smart-Geräte mit der LOVATO NFC-App, die für Android- und iOS-Geräte zur Verfügung steht
  • Intuitiv: Die benutzerfreundliche Oberfläche der App ermöglicht ein einfaches und schnelles Auffinden der Parameter, die in Menüs unterteilt sind
  • Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Einstellungen.
  • Schutz der Parameter per Passwort.
  • Werkseinstellungen zur Steuerung von Scrollverdichtern (Klimaanlagen, Kühlern, Wärmepumpen).
  • Flexibel: Alle Parameter können über NFC geändert werden, um jede Art von Anwendung zu steuern: Pumpen, Ventilatoren, Förderbänder usw.
  • Es besteht die Möglichkeit, die Einstellungen auf dem Smart-Gerät abzuspeichern und dann schnell auf andere ADXNFs zu kopieren; ideal für die Serienprogrammierung

NFC-Verbindung zum Einstellen von Parametern

Grundeinstellungen:
• erste Spannungsstufe
• Beschleunigungsrampe
• Abbremsrampe
• Funktion der Relaisausgänge
• Schwellenwerte für den Schutz
• Passwort
• Alarmeigenschaften

2 Relaisausgänge

programmierbar (Ansteuerung Schütz Ende der Rampe TOR, Alarm)

BASIC VERSION: ADXNB
Quick and simple

Optical port CX04

ERWEITERTE VERSION: ADXNP

Hohes Leistungsprofil, integrierter thermischer Überlastschutz des Motors, RS485

  • Einstellung der Parameter über Potentiometer an der Vorderseite und NFC-Verbindung über Smart-Geräte mit LOVATO NFC-App, die für Android- und iOS-Geräte zur Verfügung steht
  • Integrierter elektronischer thermischer Überlastschutz des Motors, mit zwei konfigurierbaren Wärmeklassen (Anlauf und Betrieb)
  • Verwaltung der Anlauframpen mit Strombegrenzung, mit automatischer Anpassung je nach Lastbedingung
  • Schutz der Parameter per Passwort
  • Optische Schnittstelle an der Vorderseite zum Anschluss von USB- und WLAN-Programmier- und Überwachungsgeräten
  • Optionales RS485-Kommunikationsmodul (Modbus-RTU) zur Integration in ein Steuerungs- und Überwachungssystem
  • Mit der Xpress-Konfigurationssoftware und den LOVATO NFC- und SAM1-Apps kompatibel

3 Potentiometer für die Grundeinstellungen

sind über NFC deaktivierbar (erste Spannungsstufe, Beschleunigungsrampe, Abbremsrampe)

2 Relaisausgänge

sind programmierbar (Ansteuerung Netzschütz, Ende der Rampe TOR, Alarm, Maximaldrehmoment)

Optische IR-Schnittstelle für die Verbindung

• USB-Modul CX01

• WLAN-Modul CX02

• RS485-Modul CX04

BASIC VERSION: ADXNB
Quick and simple

Der ADXNP Soft-Motorstarter kann auch mit dem optionalen RS485-Kommunikationsmodul (CX04) für den Anschluss an einen Modbus-RTU-Master, wie z. B. eine SPS oder HMI, oder für die Integration in ein Überwachungs- und Kontrollsystem ausgestattet werden, eine Anforderung, die in den letzten Jahren mit der Einführung von Industrie 4.0 immer wichtiger wird.

Der optische Anschluss an der Vorderseite ermöglicht den Anschluss von optionalen USB- (CX01) und Wi-Fi-Kommunikationsgeräten (CX02) zur Programmierung, zum Herunterladen von Daten und zur Diagnose mit einem PC.

BASIC VERSION: ADXNB
Quick and simple

Die neuen ADXN Soft-Motorstarter von LOVATO Electric sind cULus- und EAC-konform.

Ihre einfache Handhabung und kompakte Bauweise machen sie zur idealen Lösung für den Motorschutz und die Motorsteuerung, insbesondere für Schalttafeln mit begrenztem Platzangebot.