Sicherheitsmodule
LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Sicherheitsmodulen um die neue Serie SRC mit monofunktionalen Geräten.
Sie wurden für Überwachungs- und Steuerungsanwendungen mit Not-Halt-Tastern, Sicherheitstüren, Magnetsensoren, Sicherheitsendschaltern und elektromechanischen Verriegelungen konzipiert.
Die Serie SRC umfasst Ausführungen mit Schraubklemmen und Push-in-Federklemmen, um die Verdrahtung zu vereinfachen.

Die neue Serie SRC ergänzt die Serie SRA von Sicherheitsmodulen, welche sowohl monofunktionale Ausführungen zur Überwachung von Zweihandschaltungen oder Sicherheitsgeräten mit OSSD-Ausgang (z. B. Lichtschranken, Laserscanner und RFID-Sensoren) als auch die multifunktionale Version SRAMF21 umfasst. Diese integriert alle wichtigen Sicherheitsfunktionen in einem einzigen Produkt. Dank des Wahlschalters an der Frontseite kann das SRAMF21 für die Steuerung unterschiedlicher Sicherheitseinrichtungen konfiguriert werden, darunter Not-Halt-Taster, Sicherheitstüren, Magnetsensoren, Sicherheitsendschalter, elektromechanische Verriegelungen und Sicherheitslichtvorhänge.
Das Sortiment an Sicherheitsmodulen von LOVATO Electric wird durch das fortschrittliche Modell SRPMFA164 ergänzt – ein eigenständig verwendbares Gerät, das alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine oder Anlage verwalten kann. Es ist mit integrierter programmierbarer Logik ausgestattet, die über die kostenlos erhältliche Software SRPSW konfiguriert werden kann, die unter www.LovatoElectric.ch zum Download bereitsteht.
Die hohe Anzahl integrierter Sicherheitseingänge und -ausgänge vereinfacht die Verdrahtung, reduziert den Platzbedarf und die Kosten und sorgt für maximale Flexibilität bei der Absicherung aller Maschinentypen – von einfach bis komplex.
Die gesamte Serie ist für Anwendungen bis Kategorie 4, Performance Level PLe gemäß der Maschinenrichtlinie EN ISO 13849-1 sowie SIL3 nach EN 61508 ausgelegt.
Konzipiert für anspruchsvolle Anwendungen gewährleisten die Sicherheitsmodule von LOVATO Electric eine effiziente Überwachung von Sicherheitseinrichtungen – bei hoher Zuverlässigkeit, einfacher Installation und Einhaltung strengster Sicherheitsnormen.