LOVATO Electric freut sich, seine neue Serie von Sicherheitsrelais vorstellen zu können

LOVATO Electric, stets auf Sicherheit bedacht, hat seinen Katalog um die neuen Sicherheitsrelais der Serie-SR… erweitert.

Die Sicherheitsrelais von LOVATO Electric sind so konzipiert, dass sie die gängigsten Risikokategorien abdecken. Sie sind bis zur Kategorie 4 mit dem Leistungsniveau PLe gemäß der Norm EN/ISO/BS 13849-1 für funktionale Sicherheit eingestuft, die Teil der Maschinenrichtlinie ist.

Das Angebot besteht aus 2 Serien mit insgesamt 7 individuellen Codes für die sichere Überwachung und Steuerung von Sicherheitsstromkreisen, die mit Risiken für Benutzer und Maschinen verbunden sind.

Die Serie-SRB… wurde für Notausschalter, Sicherheitsschalter, Magnetsensoren und mechanische Sicherheitsverriegelungen entwickelt, während die Serie SRA… dank der Verfügbarkeit eines multifunktionalen Codes mit Frontplattenwähler alle oben genannten Anwendungen sowie Zweihandsteuerungen und Sicherheitsvorrichtungen mit OSSD-Ausgängen (Lichtschranken, RFID-Tags, Laserscanner usw.) abdeckt.

Das Angebot umfasst auch ein Erweiterungsmodul mit sicheren Ausgängen, das die Anzahl der verfügbaren Relaisausgänge erhöht und somit die gleichzeitige Steuerung mehrerer Maschinen ermöglicht.

Dadurch, dass die neue Serie zahlreiche Anwendungen mit einer geringen Anzahl an Einzelprodukten abdeckt, wird die Lagerverwaltung erheblich vereinfacht.

Aber sie sparen nicht nur Geld, sondern auch Platz im Schaltschrank: Die Module der Serie SRB… sind nur 17,8 mm breit und haben eine kompakte Grundfläche.

Dank ihrer speziellen abnehmbaren Schraubklemmen sind die Relais der Serie-SR… einfach anzuschließen, was eine schnelle Installation und weniger Verkabelungsfehler bedeutet. Die Diagnose-LEDs auf der Vorderseite erleichtern die Fehlersuche bei externen Steuerkreisen.

Die neuen Sicherheitsrelais haben die cULus-Zulassung für den nordamerikanischen Markt und die TÜV-Zulassung für die Konformität mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Machen Sie Ihre Systeme sicher mit LOVATO Electric!