Unsere Platinum-Serie, die perfekte Kombination aus Design und Performance

Um den Anwendern ein immer breiteres Spektrum an Möglichkeiten zu bieten, erweitert LOVATO Electric seine Platinum-Serie um einige wichtige Produktneuheiten.

Die beliebte Ø22mm-Version aus verchromtem Kunststoff wird jetzt durch eine robuste, stoßfeste Ø22mm-Metallversion sowie eine Ø30mm-Version aus flachem Metall mit modernem, attraktivem Design ergänzt.

Die gesamte Platinum-Serie ist eine der am besten ausgestatteten Serien auf dem Markt und verbindet elegantes, ergonomisches Design mit hoher Leistung.

Dank der hohen Schutzart (IP66, IP67, IP69K und UL Type 4X) und dem Betriebstemperaturbereich von -25°C bis +70°C ist Platinum ideal für den Einsatz unter sämtlichen Umgebungsbedingungen (z.B. für Schaltschränke, die in direktem Sonnenlicht montiert werden, für Installationen auf See und für häufige Hochdruckreinigungszyklen).

Die Modularität des Systems mit seinem standardisierten Angebot an Drucktastern, Kontaktelementen, LED-Elementen und anderem Zubehör erleichtert die Lagerhaltung und ermöglicht unzählige Kombinationen. Jede Version hat ihre eigenen charakteristischen Merkmale.

Im detail:

METAL Ø22mm LPS

Die Stärke der Metallversion Ø22mm LPS liegt in der robusten Bauweise und der Stoßfestigkeit, wodurch sich diese Produkte für die Installation in nahezu jeder Umgebung eignen.
Dank der Materialien, aus denen sie hergestellt sind – eine Legierung aus Aluminium und Zink (Zamak) für die Gehäuse und Polyamid-Kunststoff – sind sie garantiert fest, zuverlässig und robust.
Noch wiederstandfähiger werden sie durch die Tatsache, dass die Befehls- und Meldegeräte mit Hilfe eines Befestigungssockels, der mit zwei Schrauben an der Schalttafel befestigt wird, an der Schalttafel montiert wird.

FLAT METAL Ø30mm LPF

Hohe Leistung ist eine wichtige Voraussetzung, aber kombiniert man hohe Leistung mit stilvollem Design, so hebt sich das Ergebnis von der Masse ab.
Die neue, Ø30mm-Metalltaster mit flachem Profil ist die perfekte Kombination aus Design, Funktionalität und robuster Konstruktion.

Die LPF-Version besteht aus derselben Aluminium-Zink-Legierung (Zamak) wie die LPS-Version und zeichnet sich durch moderne Ergonomie und Design aus.
Sie hat ein reduziertes Profil von 4mm, das sie unauffällig und angenehm in der Handhabung macht und ist leicht zu reinigen, stoßfest sowie vandalismusgeschützt.

Die einfache Installation und die Stabilität werden dadurch gewährleistet, dass der Drucktaster mit einem Adapter in das Ø30mm-Paneelloch geschraubt wird, der in die Montagebasis eingehängt wird.

CHROMED PLASTIC Ø22mm LPC

Die Antriebe der Version LPC bestehen aus Polyamid und haben einen verchromten Kunststoffkragen.
Die LPC-Version zeichnet sich durch eine schnelle Montage aus: Die Bedienelemente können mit einer Dichtung auf der Platte vormontiert werden, auf der der Gewindering festgezogen wird. Der Sockel und die Kontaktelemente werden auf die Baugruppe draufgesetzt.

Diese Version bietet eine große Palette an Tastern für jede Anwendung, einschließlich der Möglichkeit kundenspezifischer Lösungen.

Alle 3 Versionen bieten Drucktasten und Druckknöpfe, einschließlich beleuchteter Versionen und, nur für die Ø22mm Version, mechanische Reset-Tasten.

Pilzdrucktaster in den Versionen aus verchromter Kunststoff und Metall mit Ø22 mm sind auch als beleuchtete Pilzdrucktaster mit Verriegelungsmechanismus für Not-Aus-Anwendungen erhältlich.

Doppel- und Dreifachtaster sind ebenfalls in verchromter Kunststoff- und Metallversion mit Ø22mm mit und ohne Leuchtelement erhältlich.
Die Betätigung der mittleren Kontakte in Kombination mit den seitlichen Kontakten wird standardmäßig geliefert, und der Benutzer kann entscheiden, ob er die Betätigung des mittleren Kontakts (im Verhältnis zu den rechten und linken Kontakten) durch einfaches Entfernen eines Kunststofftasters unterscheiden möchte.

Für alle 3 Versionen sind Hebel-, Schlüssel- und Drehknopfwähler erhältlich.
Der Hebel kann auch mit einem beleuchteten Kopf ausgestattet werden, um eine bessere Sichtbarkeit von vorne und von der Seite zu gewährleisten, einschließlich einer Positionsanzeige am Bediener.

Die USB- und RJ45-Schnittstellen, die in den Versionen mit Ø30mm aus Metall und Ø22mm aus verchromtem Kunststoff erhältlich sind, bieten eine Zwei-Wege-Kommunikation und können zusätzlich komplett mit Verkabelung bestellt werden.

Die Metallserie Ø22mm umfasst Joysticks komplett mit Kontaktelementen (einschließlich Montagesockel und Kontakte).
Sie sind in Versionen mit 2 und 4 Positionen, mit und ohne mechanische Verriegelung, erhältlich.

Die Serie Ø22mm aus verchromtem Kunststoff umfasst mehrere Versionen von Monoblockleuchten mit integrierten LED-Lampen, Potentiometern und Buzzern.

Alle Versionen der Serie verwenden die gleichen Kontaktelemente.
Sie vereinen eine verkleinerte Bauweise mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und eignen sich daher für viele Anwendungen. Es können bis zu 9 Elemente gestapelt werden, und sie sind in Versionen mit Schraub- und Federmontage, in Faston-Versionen und in Versionen für die Installation auf der Basis von LOVATO Electric LPZP… Kunststofftastaturen erhältlich.
Die verriegelten Pilzdrucktaster können mit automatischen Kontaktelementen ausgestattet werden, die den Einbau und die Funktion des Öffners ständig überwachen und den Stromkreis im Falle einer Fehlfunktion unterbrechen.
Die verkleinerten und dennoch sehr hellen LED-Anzeigen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus und sind unempfindlich gegenüber Überspannungen, Spannungs- und Stromspitzen.
Sie eignen sich ideal für Anwendungen, die durch Vibrationen und Flackern gekennzeichnet sind, und zur Unterdrückung von unerwünschtem Aufleuchten aufgrund von induzierten Strömen in der Verkabelung.

Die Kontaktelemente und die LED-Anzeigeelemente haben eine sehr geringe Grundfläche auf der Rückseite der Montageplatte und sind daher bei Anwendungen mit begrenztem Platzangebot von Vorteil.
Auch die Außenmanschetten der Betätiger weisen ein niedriges Profil auf, um sicherzustellen, dass die gesamte Stellfläche und der Überstand der Baugruppe so gering wie möglich sind.
Die Gesamttiefe von der Schalttafeloberfläche bis zum ersten Kontaktelement beträgt nur 43mm bei der Metall-/Kunststoffversion mit Ø22mm und 49mm bei der flachen Metallversion mit Ø30mm.

Wie bei den Kontakten und LED-Anzeigeelementen sind die meisten Zubehörteile mit der gesamten Platinum-Reihe kompatibel, darunter: Etikettenhalter und Etiketten, Schutzabdeckungen, DIN-Schienenadapter, Gummikappen für Betätiger, Schutzvorrichtungen mit Vorhängeschloss, Scheiben für Pilzkopf-Notschalter und Adapter für die Installation von Ø22mm-Betätigern in Ø30mm-Bohrungen.

Die Platinum-Serie ist das Ergebnis des Engagements von LOVATO Electric und die Antwort auf die modernen Anforderungen der industriellen Automatisierung und Installation.

Weitere Informationen