Motorisierte Netzumschalter Typ GLCM
LOVATO Electric bringt die neuen motorisierten Netzumschalter vom Typ GLCM auf den Markt, eine Lösung, die Innovation, Zuverlässigkeit und einfache Installation vereint.
Diese Umschalter sind dafür konzipiert, automatisch zwischen einer primären Stromversorgung und einer sekundären Notstromversorgung umzuschalten, um die Stromversorgung vorrangiger Lasten sicherzustellen. Sie werden in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt, vom industriellen Bereich, wie etwa die Stromversorgung von Produktionslinien oder Brandschutzsystemen, bis hin zum tertiären Sektor, wo sie den unterbrechungsfreien Betrieb kritischer Infrastrukturen wie Flughäfen, U-Bahnen und Krankenhäusern gewährleisten.
Die Baureihe umfasst 3-polige und 4-polige Versionen, erhältlich in IEC-Ausführungen mit Strömen von 125A bis 315A (AC33B) sowie in cULus-zertifizierten Versionen gemäss UL1008-Norm mit Nennströmen für allgemeinen Gebrauch von 100A und 200A.

Die neuen GLCM-Netzumschalter mit Motorantrieb sind in drei Varianten erhältlich, unterschieden durch die Versorgungsspannung des Motors: 24VDC, 110–125VAC/DC und 208–277VAC. Diese Vielseitigkeit, kombiniert mit dem breiten Betriebsbereich, erlaubt die Installation in verschiedensten Systemen und Anwendungen.
An der Frontseite zeigen zwei LED-Anzeigen das Vorhandensein der Motorspannung und den Alarmstatus an – über ein einfaches Blinkcode-System zur leichten Diagnose. Dies ermöglicht eine klare und sofortige Statusanzeige, zusammen mit einem integrierten Relaisausgang für das Verfügbarkeitssignal des Umschalters.
Die Hardware umfasst zudem einen Direktbediengriff sowie einen optischen Port an der Oberseite des Motorblocks für Firmware-Updates oder den PC-Anschluss mittels Xpress-Software, um Überwachung und Parametrierung durchzuführen. Zusätzlich gibt es einen Steckplatz für ein optionales Erweiterungsmodul (Typ EXP), mit dem der Umschalter mit zwei zusätzlichen Relaisausgängen mit programmierbarer Funktion oder einem RS485-Kommunikationsanschluss ausgestattet werden kann.
Der optionale RS485-Anschluss ist ein zentrales Merkmal der GLCM-Umschalter und stellt eine innovative und effiziente Alternative zur traditionellen Steuerung über digitale Eingänge dar. Er ermöglicht die Steuerung über ein Modbus-RTU Mastergerät, wodurch die Anzahl der Verbindungen im Schaltschrank reduziert wird. Dies spart Verdrahtung für Steuersignale mit 3 Positionen, Rückmeldungen und den Statusausgang des Umschalters. Zudem wird die Installationszeit reduziert und die Gefahr von Verdrahtungsfehlern minimiert, während eine vollständige, kontinuierliche und Echtzeitüberwachung des Schalterstatus möglich ist – inklusive schneller Identifikation funktionaler oder verkabelungstechnischer Anomalien, wie z. B. Kabelbruch oder aktiver Alarm. Dies garantiert einen konstanten Betrieb, welcher für unterbrechungsfreie Anwendungen entscheidend ist.
Die GLCM-Umschalter sind ideal kombinierbar mit den automatischen Netzumschaltsteuerungen der Serie ATL oder den Generatorsteuerungen der Serie RGK von LOVATO Electric. Bei Steuerung über die optionale RS485-Schnittstelle kann zusätzlich der Status des Schalters und eventuelle aktive Alarme direkt am Display des Steuergeräts angezeigt werden.
Dank ihrer Vielseitigkeit, kompakten Bauweise und fortschrittlichen Funktionen bieten die motorisierten Netzumschalter vom Typ GLCM eine innovative Lösung für eine zuverlässige und sichere Versorgungsverwaltung.