Modulare Netzanalysatoren der Serie DMG
LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Netzanalysatoren der Serie DMG um neue modulare Ausführungen – ideal für den Einbau in Schaltschränke oder Verteiler mit DIN-Schienenmontage.

Die Netzanalysatoren der Serie DMG bilden das Herz eines Überwachungssystems und überzeugen durch innovative Funktionen sowie eine hohe Messgenauigkeit.
Das Farb-LCD-Grafikdisplay bietet eine klare und vollständige Darstellung der elektrischen Messwerte, Statistiken und Systemparameter in 10 Sprachen: Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch und Chinesisch – wahlweise in Tabellenform oder als Trenddiagramme.
Die Parametrierung ist einfach und intuitiv und kann über die Fronttastatur oder per Smartphone erfolgen – dank integrierter NFC-Konnektivität, die die Programmierung über die kostenlose LOVATO App für Android- und iOS-Geräte ermöglicht.
Alle Modelle verfügen über eine integrierte RS485- oder Ethernet-Kommunikationsschnittstelle für Fernüberwachung und -auswertung. Versionen mit eingebauter Ethernet-Schnittstelle bieten zusätzlich eine kostenlose Webserver-Funktion, über die Messdaten im Browser (grafisch oder tabellarisch) angezeigt und Parameter programmiert werden können. Die weiterentwickelten Modelle integrieren ausserdem einen Speicher zur Datenerfassung, der über den Webserver konfiguriert und angezeigt werden kann – inklusive Auswahl der aufzuzeichnenden Messwerte und des Abtastintervalls.
Die besondere Stärke der Netzanalysatoren der Serie DMG ist ihre Kompatibilität mit dem EASY BRANCH Mehrkreis-Messsystem: eine Plug & Play-Lösung von LOVATO Electric zur Überwachung von Anlagen mit vielen zu erfassenden Lasten. Damit steht eine effizientere und einfacher zu installierende Alternative zur klassischen Lösung zur Verfügung, bei der für jeden Messpunkt ein separates Gerät erforderlich ist.
Ergänzend sind auch Versionen zur Strommessung über Rogowski-Spulen erhältlich – mit maximalen Strömen von 100 A bis 6300 A. Sie eignen sich besonders für Messpunkte in Anlagen, in denen klassische Stromwandler mit geschlossenem oder geteiltem Kern unpraktisch oder zu kostspielig sind.
Die Netzanalysatoren der Serie DMG von LOVATO Electric eignen sich ideal zur Überwachung von Netzen und Verbräuchen in Einkaufszentren, Rechenzentren, Produktionsbereichen, Maschinen und vielen weiteren Anwendungen.
Laden Sie die Broschüre herunter und erfahren Sie mehr über die DMG-Serie!