Trennumschalter Typ GLC bis 1600 A

LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Trennumschaltern vom Typ GLC um neue Baugrößen für Anwendungen bis 1600 A.

Die neuen Trennumschalter sind mit Bemessungsströmen von 1000 A, 1250 A und 1600 A erhältlich. Sie können direkt oder über einen Türkupplungsgriff betätigt werden und bieten ein umfangreiches Zubehörsortiment für unterschiedliche Einbauanforderungen.

Die Trennumschalter vom Typ GLC werden in 3-poliger und 4-poliger Ausführung bereits vormontiert geliefert. Trotz ihrer äußerst kompakten Abmessungen erfüllen sie die elektrischen Anforderungen unterschiedlichster Anwendungen. Die Montage erfolgt mit vier Schrauben auf einer Montageplatte; eine bestimmte Einbaulage ist nicht vorgeschrieben.

Dank der Kontakte mit hohem Schaltvermögen können die Geräte auch in der Gebrauchskategorie AC-33B bei einer Last von 1600 A und 690 V eingesetzt werden.

Die abschließbaren Direktbediengriffe und Türkupplungsgriffe mit Verlängerungswelle lassen sich dank Schnappmontage einfach anbringen und entfernen. Sie sind mit den hohen Schutzarten IP66, IP69K und NEMA 4X erhältlich.

Alle Türkupplungsgriffe entsprechen der Norm UL 508A, nach der qualifiziertes Personal die Möglichkeit haben muss, einen unter Spannung stehenden Schaltschrank zu überprüfen. Dazu verfügen die Griffe über einen Mechanismus zur Aufhebung der mechanischen Türverriegelung, mit dem sich die Schaltschranktür auch in Schalterstellung I oder II öffnen lässt.

Dieser Mechanismus kann nur mithilfe eines Werkzeugs betätigt werden. So wird sichergestellt, dass die Entriegelung ausschließlich bewusst erfolgt.

Neben den bereits genannten Komponenten sind Anschlussklemmen, Hilfskontakte, Klemmenabdeckungen und Phasentrennwände als Zubehör erhältlich.

Die Anschlussklemmen werden verschraubt. Das übrige Zubehör lässt sich werkzeuglos per Schnappmontage am Trennumschalter befestigen – für eine schnelle und intuitive Installation.