Miniaturrelais Typ HR51 mit Flachsteckanschlüssen
LOVATO Electric erweitert sein Sortiment um die neuen Miniaturrelais vom Typ HR51 mit Flachsteckanschlüssen.

Diese Anschlussart macht die Relais bei der Installation besonders robust und unterscheidet sie von den HR50-Relais, mit denen sie viele technische Merkmale gemeinsam haben.
Alle HR51-Relais sind mit einer LED-Statusanzeige und einem mechanischen Betätiger ausgestattet.
Es sind Ausführungen mit entweder 1 Wechslerkontakt mit einer Nennstromstärke von 16 A (Typ HR511…) oder 2 Wechslerkontakten mit einer Nennstromstärke von 10 A (Typ HR512…) erhältlich. Als Spannungsoptionen stehen für die Wechselstromausführungen 12 V AC, 24 V AC, 110 V AC und 230 V AC sowie für die Gleichstromausführungen 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC und 110 V DC zur Verfügung.
Das Sortiment wird durch spezielle Sockel mit Schraub- oder Steckanschlüssen sowie durch Haltebügel ergänzt.