NA-Schutzrelais (Spannungs- und Frequenzüberwachungsrelais) PMVF81 und PMVF90
LOVATO Electric hat seine Serie von NA-Schutzrelais um zwei neue Modelle erweitert: PMVF81 und PMVF90.
PMVF81 wurde in Übereinstimmung mit den deutschen Normen VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1 für Niederspannung, VDE-AR-N 4110 für Mittelspannung und VDE-AR-N 4120 für Hochspannung entwickelt. Diese Standards gelten nicht nur in Deutschland, sondern werden auch in vielen anderen Ländern akzeptiert oder vorgeschrieben, darunter in der Schweiz, Frankreich, Rumänien, Kroatien, Südafrika, Türkei, Griechenland, Zypern, Norwegen, Indien, Australien und weiteren Ländern. Das PMVF81 ersetzt das vorherige Modell PMVF80 und eignet sich auch in Applikationen mit motorisierten Lasttrennschaltern.

Die Neuerungen umfassen kompaktere Abmessungen (4 Module statt 6), einen erweiterten Bereich der Hilfsstromversorgung (24…240 V AC/DC) und eine größere Anzahl integrierter Ein-/Ausgänge (I/Os).
PMVF90 wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die drei maximale Spannungsschwellen erfordern, wie z. B. Installationen in der Tschechischen Republik und der Slowakei.
Die Geräte beinhalten alle erforderlichen Schutzfunktionen für Spannungs- und Frequenzüberwachung gemäß den relevanten Normen. Beide Modelle verfügen über drei Relaisausgänge: zwei zur Ansteuerung des Hauptschalters bzw. Hauptschützes sowie einen programmierbaren Ausgang für motorisierte Lasttrennschalter. Zusätzlich wird ein Protokoll der letzten Ereignisse geführt.
Die Relais können mit den Erweiterungsmodulen der EXM… – Serie ergänzt werden, um zusätzliche Ein-/Ausgänge oder eine Kommunikationsschnittstelle Ihrer Wahl zu integrieren, z. B. Ethernet, RS485, USB oder RS232, für die Einbindung in ein Überwachungsnetzwerk.