Kompaktleistungsschalter Serie P5
LOVATO Electric bringt seine neue Serie P5 von Kompaktleistungsschaltern (MCCBs) auf den Markt. Sie wurde entwickelt, um in industriellen Niederspannungssystemen Schutz vor Überlast und Kurzschluss, Betriebskontinuität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Ausgelegt für die Anforderungen von Maschinenbauern, Installateuren und Anlagenplanern vereint die Serie P5 modernste Technologie mit betrieblicher Flexibilität und hoher Zuverlässigkeit.

Die Geräte sind mit einer elektronischen Auslöseeinheit ausgestattet, die eine weite Einstellbarkeit des Nennstroms und eine hohe Auslösepräzision ermöglicht – Eigenschaften, die sie im Vergleich zu herkömmlichen thermomagnetischen Schutzschaltern besonders flexibel und leistungsstark machen.
Das Sortiment umfasst 3-polige und 4-polige IEC-Ausführungen gemäss IEC/EN 60947-2 mit Stromstärken bis 800 A sowie 3-polige UL489-zertifizierte Versionen für den nordamerikanischen Markt mit Nennströmen bis 600 A.
Auf der Frontseite befindet sich ein Bedienhebel mit Auslöseanzeige, der Störungen im System signalisiert. Zusätzlich gibt es eine Prüftaste zur Kontrolle der Signaleinheit und eine Diagnose-LED, die das aktuelle Stromniveau über ein Blinkcode-System anzeigt.
Die Kompaktleistungsschalter der Serie P5 von LOVATO Electric sind die optimale Lösung für den fortschrittlichen und zuverlässigen Schutz von industriellen Niederspannungsanlagen und Maschinen. Sie vereinen modernste Technologie mit der Einhaltung internationaler Normen und gewährleisten so Sicherheit und Effizienz.