Frequenzumrichter Serie VLG3
LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Frequenzumrichtern um die neue VLG3-Serie mit einer 3-phasigen Stromversorgung von 380…480VAC 50/60Hz.

Die Serie umfasst Leistungsgrössen von 0,4 bis 22 kW und verfügt standardmässig über einen EMV-Filter sowie einen integrierten dynamische Brems-Chopper.
Das kompakte Gehäuse ermöglicht eine nebeneinanderliegende Montage, entweder auf einer DIN-Schiene oder mittels Schraubbefestigung.
Auf der Vorderseite des Frequenzumrichters befinden sich eine Bedieneinheit mit einem 7-Segment-LED-Display zur Konfiguration, ein Potentiometer zur Frequenzeinstellung sowie ein RJ45-Anschluss für den Anschluss von Peripheriegeräten wie dem optionalen Fernbedienfeld oder dem Kabel für die PC-Verbindung für die Programmierung über die VLGXSW-Software.
Die Hardware-Ausstattung wird durch die integrierte RS485-Schnittstelle mit Modbus-RTU-Protokoll ergänzt, wodurch eine Einbindung in Steuer- und Überwachungssysteme oder die Kommunikation mit Steuerungen wie SPS oder HMI möglich ist. Alternativ kann der Frequenzumrichter über ein optionales Modbus-TCP Modul mit einer Ethernet-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet werden, das an der Front montiert wird.
Die VLG3 Serie ist cULus zertifiziert und erfüllt damit die Anforderungen für den nordamerikanischen Markt.