Relais temporisé hebdomadaire type TMRTC et relais temporisé astronomique type TMAST
LOVATO Electric élargit sa gamme de relais temporisés modulaires avec deux nouveaux modèles dotés d’une horloge temps réel (RTC) intégrée avec batterie de secours et connectivité NFC pour la programmation.

TMRTC est le nouveau relais temporisé hebdomadaire, conçu pour contrôler l’activation des sorties relais à des intervalles de temps programmables par l’utilisateur en fonction du jour et de l’heure de la semaine.
Il est utilisé dans les secteurs industriel et civil, notamment pour le contrôle de la foudre, la commande de systèmes de climatisation, l’activation de sirènes ou de cloches, et bien d’autres fonctions.
TMAST est le relais temporisé astronomique capable de calculer automatiquement les heures de lever et de coucher du soleil pour un lieu géographique spécifique à partir de coordonnées configurées.
Ces informations sont généralement utilisées dans les applications nécessitant une activation automatique entre le coucher et le lever du soleil, avec la possibilité de programmer des fonctions personnalisées.
Fuseau horaire configurable, sans intervention manuelle.
La connectivité NFC est intégrée en face avant des relais temporisés, permettant une configuration via NFC avec les smartphones ou tablettes Android et iOS via l’application LOVATO NFC.
Les modèles TMRTC et TMAST sont équipés d’une sortie relais avec contact NO de 16 A et sont alimentés par une tension auxiliaire de 220 à 240 VCA.
Ils sont présentés dans un boîtier compact 1 module (1U), adapté à une installation sur rail DIN 35 mm ou par fixation par vis.
Ces nouveaux appareils offrent une solution moderne, précise et fiable pour le contrôle d’automatismes simples dans les installations civiles, commerciales et industrielles. Ils allient compacité, robustesse et flexibilité à une convivialité exceptionnelle, garantie par la configuration via NFC et application.