Au cœur de la transformation numérique, les centres de données (data centers) jouent un rôle stratégique essentiel. Ils soutiennent l’infonuagique, l’intelligence artificielle, le commerce en ligne, les services gouvernementaux et le stockage massif d’informations. Au Canada, leur croissance est rapide, stimulée par une demande accrue en capacité numérique et en services hébergés.
Mais cette expansion s’accompagne d’un défi de taille : une consommation énergétique extrêmement élevée. Entre les serveurs, les systèmes de refroidissement, les alimentations de secours et l’éclairage, l’énergie peut représenter jusqu’à 30 à 50 % des dépenses d’exploitation.
Optimiser la gestion électrique n’est donc plus un simple avantage : c’est une nécessité économique, opérationnelle et environnementale.
Lovato Electric, partenaire de choix pour l’efficacité énergétique des centres de données
Avec plus de 100 ans d’expertise en solutions électriques, Lovato Electric accompagne les centres de données dans la modernisation et l’optimisation de leurs infrastructures critiques. Nos équipements sont conformes aux normes internationales (IEC, cULus, CSA) et conçus pour garantir sécurité, fiabilité et efficacité énergétique, même dans les environnements exigeants où la continuité d’alimentation est vitale.
Lovato Electric offre:
- des solutions complètes couvrant la protection, la distribution, le contrôle et la surveillance de l’énergie
- un accompagnement personnalisé selon la configuration et l’objectif du centre de données
- des technologies connectées favorisant l’automatisation, l’optimisation continue et la surveillance à distance
Le défi énergétique des centres de données au Canada
1. Une consommation colossale
Un centre de données consomme 80 à 200 fois plus d’énergie qu’un bâtiment tertiaire classique. L’électricité est à la fois le carburant et la condition de survie de l’infrastructure.
Dans de nombreux sites, le poste énergétique représente près de la moitié du budget opérationnel, ce qui en fait un levier stratégique d’optimisation.
2. Des contraintes environnementales critiques
Pour fonctionner correctement, un centre de données doit maintenir une stabilité absolue:
- température contrôlée
- hygrométrie constante
- flux d’air calibrés
- pressurisation
- redondance électrique
Toute variation peut affecter les performances, voire entraîner des pannes coûteuses.
3. Une pression réglementaire croissante
Avec l’augmentation des exigences environnementales, le Canada impose chaque année de nouvelles normes d’efficacité énergétique. Les opérateurs doivent donc démontrer une gestion rigoureuse de leur consommation et réduire leur empreinte carbone.
Pourquoi optimiser la consommation énergétique dans un centre de données?
Mieux maîtriser les coûts d’exploitation
Chaque kilowatt économisé se traduit par une baisse directe de la facture. Une gestion plus fine de la distribution électrique et du refroidissement permet de mieux maîtriser et limiter les coûts énergétiques.
Assurer la continuité de service
Les interruptions électriques sont parmi les incidents les plus coûteux dans l’industrie numérique. Une infrastructure fiable réduit significativement:
- le risque d’arrêt
- les pertes de données
- les interruptions de services clients
Optimiser le refroidissement
Le refroidissement peut parfois représenter jusqu’à 40 % de la consommation totale. Un contrôle intelligent de l’énergie permet de:
- mieux réguler les charges thermiques
- anticiper les surchauffes
- améliorer la durée de vie des serveurs
Respecter les objectifs environnementaux
L’amélioration de l’efficacité énergétique contribue directement à la réduction de l’empreinte carbone. C’est un avantage stratégique pour les entreprises soucieuses de leur image et des certifications environnementales et sociales.

Les solutions Lovato Electric pour les centres de données
Lovato Electric propose un ensemble de solutions électriques conçues pour répondre aux exigences de performance, sécurité et monitoring des centres de données modernes.
1. Protection et distribution électrique
- Disjoncteurs sous boîtier moulé MCCB série P5ME (UL 489): protection fiable contre les surcharges et courts-circuits dans les installations critiques.
- Disjoncteurs miniatures MCB série P1MB (UL 489 / UL 1077): idéaux pour les circuits secondaires.
- Interrupteurs-sectionneurs GA / GL : sécurisent les opérations de maintenance et d’isolement électrique.
2. Contrôle et gestion des charges
- Contacteurs de puissance (BG / BF): gestion des groupes électrogènes, ventilateurs et systèmes auxiliaires.
- Disjoncteurs-moteurs: protection proactive des moteurs.
- Démarreurs progressifs ADXL, ADXN, ADXT: démarrage progressif des équipements, réduction des contraintes mécaniques et électriques.
3. Monitoring et analyse énergétique
- Analyseurs de réseaux DMG: mesure en temps réel, détection des anomalies, optimisation continue.
- Systèmes Easy Branch: réduction du câblage, centralisation intelligente des données, installation simplifiée.
- Logiciels de monitoring: tableaux de bord, alarmes, analyse des tendances et rapports automatisés pour réduire le gaspillage.
4. Signalisation et sécurité
- Colonnes lumineuses: alertes rapides en cas de défaillance.
- Contacteurs de sécurité BFS: gestion des arrêts d’urgence et applications critiques.
5. Communication et supervision
- Modules RS485 / Modbus-RTU / Modules Ethernet / Modbus-TCP: intégration facile dans les systèmes de supervision existants.
- Contrôleurs automatiques ATL / Commutateurs de sources motorisés: alimentation pouvant être contrôlée directement par le ATL.
Les bénéfices concrets pour les opérateurs de centres de données
En adoptant les solutions Lovato Electric, les gestionnaires bénéficient de:
- une réduction mesurable des coûts énergétiques
- une continuité de service renforcée
- une visibilité accrue grâce à un monitoring précis
- une durée de vie prolongée des équipements
- une conformité facilitée aux normes canadiennes
Investir dans l’avenir des centres de données au Canada
Face à l’augmentation constante de la demande numérique, les centres de données doivent maîtriser leur consommation énergétique pour rester performants, fiables et compétitifs.
Chaque centre de données qui optimise sa gestion énergétique améliore sa rentabilité et renforce sa résilience.
Lovato Electric est là pour vous offrir des solutions électriques complètes, certifiées et conçues pour optimiser l’efficacité, la sécurité et la durabilité des infrastructures critiques.