Optimiser la consommation énergétique des serres industrielles au Canada : un atout de productivité

Le défi énergétique des serres au Canada

Le secteur des serres industrielles au Canada est en pleine croissance, porté par la demande croissante en produits frais, cultivés localement et disponibles toute l’année. Toutefois, cette expansion s’accompagne d’un défi majeur : la consommation énergétique.

Éclairage, chauffage, ventilation, irrigation et automatisation représentent des postes de dépense colossaux pour les exploitants. Dans certaines serres, les coûts d’énergie peuvent atteindre 30 à 40 % des charges d’exploitation.

Pour rester compétitifs, les gestionnaires de serres doivent donc investir dans des solutions de gestion énergétique performantes et fiables. C’est précisément là que Lovato Electric apporte son expertise.

LOVATO Electric, votre partenaire de choix pour la gestion énergétique des serres industrielles

Avec plus de 100 ans d’expertise en solutions électriques, LOVATO Electric s’impose comme un acteur de confiance pour accompagner les serres industrielles canadiennes dans leur transition énergétique. Nos produits, certifiés aux normes internationales (IEC, UL, CSA), sont spécialement conçus pour offrir sécurité, fiabilité et efficacité énergétique, même dans des environnements exigeants comme les serres.

En choisissant Lovato Electric, les exploitants bénéficient:

  • de solutions complètes couvrant la protection, le contrôle, la distribution et le monitoring énergétique
  • d’un accompagnement personnalisé pour adapter les équipements aux besoins spécifiques de chaque serre
  • de technologies évolutives, capables d’intégrer la surveillance à distance et l’automatisation.

Pourquoi optimiser la consommation énergétique dans les serres industrielles?

Réduction des coûts opérationnels

Chaque kilowatt gaspillé est une perte directe. En optimisant la consommation énergétique, les exploitants réduisent significativement leurs factures et dégagent des marges financières pour investir ailleurs.

Amélioration du rendement des cultures

Un environnement stable (température, humidité, éclairage) est essentiel pour garantir une croissance optimale. Une infrastructure électrique fiable permet de maintenir ces paramètres constants, assurant ainsi une meilleure productivité et une qualité homogène des récoltes.

Continuité de production et sécurité

Les pannes électriques peuvent causer des pertes importantes en quelques heures seulement. C’est pourquoi équiper les serres de systèmes de protection et de surveillance robustes réduisent considérablement le risque d’interruption et protègent, par la même occasion, les équipements comme les ventilateurs, pompes ou lampes horticoles.

Par ailleurs, au Canada les serres agricoles sont confrontées à plusieurs défis énergétiques de taille:

  • Une consommation énergétique élevée : particulièrement pour l’éclairage LED horticole et le chauffage
  • La variabilité des besoins : en hiver, les serres canadiennes doivent compenser l’absence de lumière et les températures basses
  • Des conditions environnementales difficiles : humidité, condensation, poussière, qui exigent des équipements électriques plus robustes
  • Des réglementations énergétiques : une pression pour réduire l’empreinte carbone et améliorer l’efficacité énergétique des installations.

Nos solutions sur mesure pour les serres industrielles

LOVATO Electric offre une gamme complète d’équipements électriques conçus pour répondre aux besoins des serres agricoles au Canada.

Protection et distribution électrique

  • Disjoncteurs sous boîtier moulé “MCCB” série P5ME : pour une protection fiable contre les surcharges et courts-circuits (certifiés UL 489)
  • Disjoncteurs miniatures “MCB” série P1MB : idéaux pour les circuits secondaires (certifiés UL 489 et UL 1077)
  • Interrupteurs-sectionneurs série GA et GL : sécurisent les interventions de maintenance.

Contrôle des moteurs et automatisation

  • Contacteurs de puissance (série BG/BF) : pilotage des pompes et ventilateurs
  • Relais de surcharge thermique : protègent les moteurs des surintensités
  • Soft starters série ADXL, ADXN et ADXT : assurent un démarrage progressif, limitant l’usure mécanique et la consommation.

Gestion et monitoring énergétique

  • Analyseurs de réseaux DMG: mesure en temps réel de la consommation et détection des anomalies
  • Systèmes Easy Branch: simplification du câblage et centralisation des données
  • Logiciels de monitoring: optimisation continue et rapports détaillés pour réduire les gaspillages.

Signalisation et sécurité

  • Colonnes lumineuses: alertes visuelles en cas de panne ou d’anomalie
  • Contacteurs de sécurité série BFS: gestion des arrêts d’urgence et automatisation critique.

Communication et contrôle à distance

  • Modules RS485 / Modbus-RTU: supervision des installations à distance
  • Contrôleurs automatiques ATL: garantissent une alimentation continue, même en cas de coupure réseau.

Certification UL 489 : un gage de sécurité et de conformité pour les serres agricoles

Les produits Lovato Electric, notamment les disjoncteurs MCCB, sont certifiés UL 489, une norme de référence.
Cette certification garantit que les équipements respectent des standards élevés en matière de sécurité, de performance et de fiabilité.

Pour les propriétaires de serres industrielles au Canada, cela signifie:

  • Une conformité immédiate avec les réglementations locales
  • Une tranquillité d’esprit accrue quant à la sécurité des installations électriques
  • Une valeur ajoutée pour les projets nécessitant des certifications strictes.

Les bénéfices concrets pour les serres industrielles

En équipant leurs installations avec des solutions Lovato Electric, les gestionnaires de serres bénéficient de:

  • Une meilleure maîtrise et connaissance de sa consommation énergétique
  • Une meilleure fiabilité grâce à des équipements robustes conçus pour durer
  • Un suivi en temps réel de l’énergie, permettant une optimisation continue
  • Une réduction des pertes de production, en limitant les arrêts liés à des pannes électriques.

Investir dans l’avenir des serres canadiennes

Face à la hausse des coûts de l’énergie et aux enjeux de durabilité, l’efficacité énergétique des serres industrielles au Canada n’est plus une option, mais une nécessité.
LOVATO Electric met à disposition des exploitants agricoles des solutions électriques fiables, intelligentes et conformes aux normes, afin de réduire les coûts, améliorer la productivité et sécuriser les installations.
En résumé : chaque serre qui optimise son infrastructure électrique investit non seulement dans sa rentabilité, mais aussi dans la durabilité de son activité.