Nouveaux relais industriels préassemblés série HR

Les relais de la série HR sont désormais également fournis déjà montés sur leur embase.

Cette solution combine les performances fiables des relais de la série HR avec l’aspect pratique d’une alimentation préassemblée, simplifiant la gestion grâce à un code de commande unique et accélérant la réalisation du panneau de contrôle. Chaque kit comprend le relais, l’embase et le support de blocage/déblocage.

La gamme HRA de relais préassemblés est disponible avec des bornes à vis ou des bornes à insertion directe (push-in et comprend également des kits avec un filtre antibruit intégré.